Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos de acionamento com revestimento exterior em PVC

Cabos em PVC

Cabos flexíveis com revestimento exterior em PVC ...ideais para ambientes secos


A escolha certa para aplicações sem óleo

Se os cabos para calhas articuladas forem utilizados em ambientes secos, a escolha correta do material do revestimento exterior é crucial. As áreas típicas de aplicação dos cabos em PVC incluem o processamento de madeira, a indústria de embalagens e o manuseamento de materiais. Nestas áreas de aplicação, não há grande exposição a óleos ou fluidos de refrigeração. Com a atual extensão da gama de produtos, complementamos as séries dos cabos chainflex CF210.UL (cabos de servomotor), CF886 (cabos de potência) e CF220.UL.H (cabos híbridos). Graças ao revestimento exterior em PVC altamente resistente ao desgaste e à flexão , os cabos são ideais para calhas articuladas em movimento em ambientes secos. Testado com uma garantia chainflex de até 4 anos.
Cabo de motor
Comprar CF886.07.04
Cabos de servomotor
Comprar CF210.UL.07.04

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Utilização de motores mais pequenos devido à adição de secções de 0,75 mm² à gama de produtos
Melhoria técnica

Redução do custo

  • Redução em 50% dos cabos utilizados e redução do espaço de instalação dos conectores graças ao desenho híbrido e compacto dos cabos
Provas dadas

Provas dadas

  • Teste nº 5123: CF886 testados com sucesso com mais de 10 milhões de cursos numa calha com um raio de 250 mm
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A sustentabilidade alcançada graças a uma maior duração de vida é uma forma prática de preservar os recursos, aumentando a eficiência económica e protegendo o ambiente

Dados técnicos

Art. n.ºNúmero de condutores e secção Diâmetro exteriorÍndice de cobrePeso
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0.75)C7,54680
CF210.UL.07.04(4G0.75)C7,54778