Alterar idioma :
Os patins prismáticos com pré-carga drylin® N, isentos de lubrificação oferecem um desempenho consistente. A pré-carga para todas as carruagens lineares pode ser selecionada livremente a partir de quatro classes. Isto permite um ajuste controlado com precisão sem qualquer efeito "stick-slip". A escolha da classe de pré-carga permite uma seleção definida das forças de deslocamento, que se mantêm constantes durante toda a duração de vida, e permite que as carruagens mantenham a carga no lugar.
O novo patim prismático com pré-carga, com uma largura de apenas 20 mm e uma altura de 8 mm, é ideal para a equipamentos médicos e aplicações na indústria automóvel. Reduz 25% do espaço de instalação e 40% de peso em comparação com o tamanho 27. Os sistemas são isentos de PTFE, testados em relação a norma PFAS e cumprem os requisitos de baixa reflexão.
Descubra os patins prismáticos
Os patins prismáticos com pré-carga drylin NSV em perfil de alumínio anodizado oferecem forças de deslocamento definidas e uma pré-tensão consistente ao longo de toda a sua duração de vida. É adequado para câmaras, sensores e interiores de veículos.
Descubra as carruagens prismáticas com extremidade maquinada


A guia linear de baixo perfil drylin® N é utilizada em particular quando o espaço de instalação é reduzido e os requisitos elevados. A construção muito compacta e robusta cumpre os mais elevados requisitos em termos de precisão e flexibilidade. As diversas larguras das guias e a vasta gama de patins disponíveis significam que as opções de aplicação são extremamente diversas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h