Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Medição de desgaste em veio especial

Os polímeros dry-tech® iglidur® X e J dão provas do seu valor com valores de desgaste reduzidos num teste com um veio especial de um cliente

medição de desgaste

Situação inicial:

De modo a oferecer a melhor solução em termos tribológicos para o cliente, o comportamento de desgaste dos casquilhos lineares drylin® em iglidur® X (XUM) e J (JUM) foi testado diretamente no veio do cliente em material 1.4301. Os dois casquilhos lineares percorreram 310 km, num movimento linear nos veios especiais, sob parâmetros de aplicação reais, e foram depois medidos.

Resultados do teste:

A investigação revelou que os dois materiais apresentam taxas de desgaste muito reduzidas, mas o iglidur® X destaca-se pela sua taxa extremamente baixa de 0,21 µm/km. Graças ao teste realizado nos veios especiais sob condições reais para o cliente, confirmou-se que o veios são adequados e determinou-se o melhor material a recomendar (neste caso, o iglidur® X).

drylin® linear plain bearings application examples

Overview of drylin® linear bearings applications