Limpo, resistente e sem manutenção: rolamentos em máquinas de cortar salsichas

Os rolamentos de polímero isentos de lubrificação e manutenção funcionam em separadores de correntes de salsichas em funcionamento contínuo

Perfil

  • O que era necessário: rótula iglidur ®, rótula igubal®, drylin® - tecnologia linear
  • Requisitos: Todos os componentes têm de poder ser utilizados em combinação com aço inoxidável e ser isentos de lubrificação. Trabalham pelo menos cinco dias por semana com três turnos cada. Além disso, todas as áreas internas e externas devem ser capazes de resistir permanentemente à humidade e aos produtos químicos de limpeza.
  • Setor: Indústria alimentar
  • Sucesso para o cliente: O fabricante de máquinas confia em rótulas e mancais de polímero livres de manutenção e lubrificação, bem como na tecnologia linear da igus® em toda a sua gama de sistemas. São económicos, fáceis de instalar e harmonizam-se com o aço inoxidável.
Máquina de cortar elos de salsicha

Problema

Solução

Imagem 1: A guia hexagonal foi especialmente desenvolvida como uma peça especial para a máquina de cortar correntes para salsichas.

Imagem 2: As chumaceiras de deslizamento de polímero sem lubrificação garantem um funcionamento sem problemas. Harmonizam-se com o aço inoxidável como parceiro de fricção.

Figura 3: As calhas articuladas também são utilizadas para o encaminhamento seguro dos cabos.

Figura 4: guia linear na zona do mecanismo de alargamento.

Imagem 5: A salsicha é separada automaticamente. No domínio do guiamento das lâminas, as guias lineares sem lubrificação e os rolamentos de polímero provam a sua versatilidade.

Figura 6: Tampa do armário de distribuição com rótulas de polímero. Evitam, entre outras coisas, os ruídos de rangidos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas