Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulo linear miniatura drylin® – SLN-27-14/15

Módulo linear miniatura SLN

Pequeno e compacto

Baseado nas guias de baixo perfil drylin® N isentas de lubrificação do tamanho 27

100% isento de lubrificação

Fuso, montado em rolamentos de esferas para funcionamento dinâmico com folga reduzida

Possibilidade de funcionamento manual ou com motor

Acessórios disponíveis


SLN-27-14 Carruagem com definição manual da folga e da altura, fuso montado em rolamentos de esferas
 
SLN-27-15 Carruagem com curvatura axial e definição manual da folga e da altura, fuso montado em rolamentos de esferas
SLN-27-04

Gama de produtos:

Dados técnicos

Número de encomenda Comprimento do curso Peso adicional
(por 100 mm)
Capacidade de
carga estát. máx.
Velocidade
máx.
Binário de
acionamento máx.
   
    [g] [g] axial [N] radial [N] [rpm] [Nm]    
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-100 100 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-150 150 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-200 200 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-250 250 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0127-100 100 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLN-27-14-0127-150 150 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLN-27-14-0127-200 200 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0127-250 250 60 40 10 40 500 2,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. SLN-27-15-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Comprimentos de curso individuais mediante pedido.

Dimensões [mm]

Número de encomenda A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d21) l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2         4h9     
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0050-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0127-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLN-27-14-0127-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLN-27-14-0127-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-14-0127-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. SLN-27-15-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Prazo de entrega sob consulta SLN-27-15-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

1) Rosca/rosca restante visível


saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.
Prazo de entrega sob consulta

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h