Manual técnico casquilhos deslizantes

Visualização do manual técnico
  • Custos da lubrificação para o ambiente
  • Requisitos para a utilização de rolamentos sem lubrificação
  • Relatórios e números da prática
  • Custos de lubrificação
  • Como funcionam os casquilhos deslizantes sem lubrificação?
  • Condições de funcionamento das rótulas sem lubrificação
Pré-visualização do manual técnico com sete dicas
  • Determinar os requisitos e otimizar a aquisição
  • Comparar os requisitos dos componentes com os dados de desempenho
  • Verificar a necessidade de geometrias ou dimensões especiais
  • Seleção do processo de fabrico mais favorável
    e muito mais.
Pré-visualização do manual técnico sobre revestimentos
  • Funcionalidade e processamento
  • O revestimento ideal para a sua aplicação
  • O Serviço de Revestimento iglidur® - como funciona
  • Dicas para o auto-revestimento
  • Exemplos de aplicação da prática
Pré-visualização do manual técnico: Danos típicos em rolamentos - Como evitar a falha prematura de casquilhos de plástico
  • Diferentes tipos de padrões de danos para casquilhos deslizantes
  • Como evitar danos nos casquilhos deslizantes
  • Dicas sobre análise de danos em casquilhos deslizantes
Antevisão do manual técnico
  • O que deve ser considerado para os parceiros de acoplamento?
  • Como podem ou devem ser fixados os casquilhos deslizantes?
  • Que forças ocorrem na posição do rolamento?
  • O que deve ser considerado nas condições de funcionamento, tais como temperatura, humidade, sujidade, etc.?
  • Como é definida a vida útil de um mancal de deslizamento?
Montagem à pressão de um casquilho deslizante em plástico
  • Design de tolerância para definir a folga correta do rolamento
  • Métodos de medição e dicas para medir rótulas de plástico
  • Tolerâncias de instalação e medidas para simplificar a montagem
  • Métodos de montagem de rótulas de plástico
Casquilhos deslizantes e veios
  • Problemas: Falhas e tempos de paragem devido à manutenção
  • Galvanização: Galvanização por imersão a quente e electrogalvanização
  • Nitretação: Nitretação a gás e nitrocarbonetação
  • Eixos cromados duros
  • Estudo de caso: Testes de carga pesada com materiais iglidur®
  • Desenvolvimento de produtos através de investigação interna contínua
  • Tecnologia e perspectivas de mercado
Banco de ensaio no laboratório de testes
  • Como posso encontrar a chumaceira de plástico correta?
  • Que materiais de suporte estão disponíveis e o que os caracteriza?
  • Como é que os materiais de casquilhos deslizantes se comparam uns com os outros?
  • Qual é o comportamento de desgaste dos diferentes materiais de casquilhos deslizantes? (Procedimentos de teste, resultados de teste)
Processo de injeção com componente injetado
  • 9 dicas para reduzir os custos do molde de injeção e do material
  • Compreender o fenómeno da retração
  • Produzir moldes de injeção de forma ainda mais económica com a impressora 3D
  • A moldagem por injeção é a escolha certa? Escolher o processo de fabrico correto
  • Obter o componente acabado num instante com a ferramenta de serviço de impressão 3D
Ponto de apoio com lubrificante e sujidade
  • Funções importantes da lubrificação em casquilhos deslizantes
  • Razões para mudar para casquilhos deslizantes sem lubrificação
  • Diferenciação: casquilhos deslizantes sem lubrificação iglidur® vs. mancais metálicos lubrificados
  • Funcionalidade dos casquilhos deslizantes auto-lubrificantes
  • O que considerar ao mudar para casquilhos deslizantes de funcionamento a seco

Apoio técnico

Computador portátil com o site da igus

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras "iglidur improves"

Base de conhecimento sobre casquilhos deslizantes

Base de conhecimento sobre casquilhos deslizantes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas