Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados técnicos do iglidur® Q290

Tabela de dados técnicos

Propriedades gerais Unidade iglidur® Q290 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,27
Cor preto
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% h.r. % do peso 3,0 DIN 53495
Absorção máx. de água % do peso 9,3
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,14 - 0,26
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,70

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 3.074 DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 97 DIN 53452
força de compressão MPa 68
Pressão superficial máx. recomendada (20 °C) MPa 55
Dureza Shore D 80 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +140
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +180
Menor temperatura de aplicação °C -40
Condutibilidade térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência específica de contacto Ωcm > 1012 DIN IEC 93
resistência superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabela 01: dados técnicos

pv
 
 
Diagrama 01: os valores pv permitidos para os casquilhos iglidur® Q290 em funcionamento a seco num veio de aço a +20 °C, instalados num alojamento em aço
 
X = velocidade superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Os casquilhos iglidur® Q290 não têm a maior capacidade de carga estática na gama de produtos iglidur®, no entanto, o material demonstra as suas qualidades com cargas dinâmicas moderadas a elevadas: é alcançada uma duração de vida excecional para aplicações oscilantes rígidas, por exemplo, em maquinaria agrícola ou de construção e, especialmente, em veios "macios", tanto para os veios, como para os casquilhos!

pressão superficial Diagrama 02: pressão superficial máxima recomendada como função da temperatura (55 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Deformação Diagrama 03: deformação com carga considerando a temperatura
 
X = carga [MPa]
Y = deformação [%]

Propriedades mecânicas

A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® Q290 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 demonstra esta relação inversa. Com uma exposição breve a uma temperatura de aplicação de +180 °C, a pressão superficial permitida ainda é de 10 MPa. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro mecânico relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente às propriedades tribológicas.

m/s Rotativa Oscilante linear
Contínua 0,8 0,6 1
Exposição breve 2 1,4 2

Tabela 02: velocidades superficiais máximas

Velocidades superficiais permitidas

As aplicações comuns para casquilhos iglidur® Q290 incluem movimentos oscilantes de carga média a elevada a velocidades comparativamente baixas. Contudo, podem ser alcançadas velocidades relativamente altas. As velocidades indicadas na tabela 03 representam valores limite para as cargas reduzidas dos casquilhos. Elas não apresentam qualquer indicação da resistência ao desgaste com esses parâmetros.

Temperaturas

A temperatura máxima de +140  °C em funcionamento contínuo permite a utilização do iglidur® Q290, por exemplo, em aplicações comuns nos setores agrícola, de veículos comerciais ou de máquinas de construção. Iniciando a uma temperatura de funcionamento de +80 °C, é necessária uma salvaguarda axial adicional para o casquilho, uma vez que uma montagem à pressão, por si só, já não será suficiente.

Coeficientes de atrito, velocidade Diagrama 04: coeficiente de atrito como uma função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Coeficientes de atrito, carga Diagrama 05: coeficiente de atrito como uma função da carga, v = 0,01 m/s
 
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

Tenha em mente que uma superfície deslizante com um acabamento superficial rugoso irá aumentar o atrito. O coeficiente de atrito do iglidur® Q290 vai aumentando à medida que a velocidade também aumenta.

Diagrama 06: desgaste, aplicação rotativa com diferentes Diagrama 06: desgaste, aplicação rotativa com vários materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = material de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado rígido
B = aço do parafuso automático
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = aço de carbono HR
F = aço inoxidável 304
G = aço de alto grau

materiais de veio

É geralmente recomendada a utilização de veios endurecidos para cargas mais elevadas a partir de aproximadamente 10 MPa. No entanto, isto muitas vezes não acontece na realidade, especialmente, no que diz respeito aos métodos de revestimento resistentes à corrosão. Assim, o material do iglidur® Q290 tem grande influência nessas aplicações.
Diagrama 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Diagrama 07: desgaste, aplicação oscilante em veios galvanizados, p >50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y = desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromoduro
C= aço inoxidável 304
D= aço de carbono HR
 
cor-de-rosa = rotativa
azul = oscilante

Média Resistência
Álcool + to 0
Hidrocarbonetos +
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 to -
Ácidos fortes -
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes + to 0
+ resistente      0 resistência limitada      – não resistente
Todas as informações fornecidas à temperatura ambiente [+20 °C]
Tabela 05: resistência química do iglidur® A290


Propriedades elétricas

Resistência específica de contacto > 1012 Ω cm
resistência superficial > 1012 Ω

Resistência à radiação

Os casquilhos deslizantes fabricados em iglidur® Q290 são resistentes à radiação até uma intensidade de 3 x 102 Gy.
 

Resistente a raios UV

Os casquilhos iglidur® Q290 apresentam uma boa resistência a radiação UV e outros efeitos climáticos.
 

Vácuo

Em vácuo, qualquer humidade absorvida é libertada. O uso em vácuo é possível, de forma limitada.
 

Absorção de humidade

A absorção da humidade dos casquilhos deslizantes iglidur® Q290 é de 3,0% do peso, em condições climáticas normais. O limite de saturação em água é de 9,3% do peso.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Alojamento H7
[mm]
a 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabela 07: tolerâncias importantes para os casquilhos deslizantes iglidur® Q290, de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos deslizantes iglidur® Q290 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento usinado com tolerância H7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias E10. Em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (consultar tabela de gama de produtos).

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h