Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

tecnologiadry-tech®: melhorar a tecnologia sem lubrificação

Mais de 50% das falhas nas máquinas são causadas por lubrificação deficiente.

Os rolamentos dry-tech® da igus® são uma alternativa aos rolamentos deslizantes e rolos lubrificados. A igus® desenvolve tribopolímeros para funcionamento contínuo a seco.
 
Ao evitar lubrificação, a tecnologiaem polímero dry-tech® atinge uma maior duração de vida: funcionamento contínuo de -100°C a +250°C, para salas limpas ou para ambientes de sujidade extrema, para vácuo ou humidade extrema.
 
Tecnologiade casquilhos dry-tech® para:

Aplicações sem lubrificação e para uma duração de vida longa

Condições ambientais extremas

Os valores mais reduzidos de atrito e desgaste em funcionamento contínuo e intermitente.

Foto de aplicação com falta de lubrificação

Tecnologia dry-tech®: reduz os custos ao utilizar tribopolímeros

Mais de 700 milhões de dólares gastos por excesso de atrito e desgaste devido a lubrificação inadequada

Os casquilhos dry-tech® da igus® reduzem os custos. Uma comparação imediata de produtos mostra que pode reduzir os seus custos atuais em casquilhos até 50%. Reduzirá ainda mais os custos ao poder utilizar veios em materiais não endurecidos e ao evitar vedantes e sistemas de lubrificação.
 
Tecnologiade casquilhos dry-tech® para:

redução até 50% nos custos de compra para os seus casquilhos.

redução dos custos através de casquilhos mais simples.

níveis de stock mais baixos devido a prazos de entrega mais curtos (a partir de 24 horas).

Tecnologia dry-tech®: Maior duração de vida ... Reduzir custos...

Descubra como a tecnologia dry-tech® da igus® reduz os custos e melhora a tecnologia.

Sites relacionados