Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Elementos deslizantes universais PRT iglidur®

Anel rotativo deslizante

Configuração do seu anel rotativo deslizante com elementos deslizantes universais

Ao usar os versáteis elementos deslizantes universais iglidur® para PRT, os anéis rotativos deslizantes podem ser dimensionados para o tipo 01. Dependendo do número de elementos, os anéis rotativos podem ser implementados com diâmetros interiores de aprox. 0,5 a 5 m. Damos-lhe o apoio necessário na conceção e na configuração ao pormenor.

Elementos deslizantes universais em iglidur® J

Configuração do seu anel rotativo deslizante a partir de 500 mm de diâmetro e maior

Isento de lubrificação

Isentos de manutenção

Resistentes ao desgaste

Robustos

Anticorrosivos


Aplicações comuns:Energia solar, unidades de montagem, construção de equipamentos
1. Elemento deslizante em iglidur® J
Nº de artigo: JRS-500S/45S

Tabela de dados

Características gerais
Densidade 1,49 g/cm3
Cor amarelo
Máxima absorção de humidade a 23 °C e 50% h.r. h. 0,3% do peso
Máxima absorção de água 1,3% do peso

Propriedades mecânicas
Máxima pressão superficial estática permitida (+20 °C) 35 MPa
Dureza shore D 74

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada 90°C
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve 120°C
Temperatura mínima de aplicação –50°

Propriedades elétricas
Resistência superficial >1012 Ω

Número de artigo    
saída a partir de 1 dia útil. JRS-500S/45S 3,37 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog
Cargas até 10 toneladas

saída a partir de 1 dia útil.