Alterar idioma :

O equipamento de trabalho do restolho na agricultura, conhecido como cultivadores, costumava ser utilizado principalmente para o controlo de ervas daninhas. Atualmente, a sua principal utilização é soltar a terra arável, misturar matéria orgânica e prepará-la para a próxima sementeira. O "Karat 9" da Lemken GmbH und Co KG em Alpen é um cultivador intensivo que pode ser utilizado para o cultivo superficial, médio-profundo e profundo, dependendo dos requisitos e do passo de trabalho. A Lemken utiliza rolamentos de plástico sem lubrificação da igus nos pontos de apoio, que eliminam completamente a necessidade de lubrificação posterior.
"Só o tempo de trabalho que os utilizadores poupam devido aos casquilhos deslizantes sem manutenção, é um argumento muito forte a favor dos rolamentos de plástico para nós hoje. Nós continuaremos a confiar nos casquilhos deslizantes da igus no futuro. Porque, o que for comprovado será mantido por nós, isso é certo."
Lars Heier, Diretor de Marketing, Lemken GmbH
Em 2008, a Karat foi a primeira aplicação da Lemken a ser produzida com casquilhos deslizantes de iglidur sem lubrificação. Anteriormente, a Lemken tinha utilizado casquilhos DU nas suas máquinas. "No início, todos sorriram para nós por causa do cultivador Karat porque queríamos usar plástico no ponto de apoio," admite Lars Heier. "Atualmente, dependendo da carga, só temos de substituir os rolamentos de plástico de poucos em poucos anos, o que constitui outra vantagem em termos de custos, para além da poupança de lubrificante." Desde este projeto pioneiro, muitas outras máquinas Lemken foram equipadas com casquilhos deslizantes iglidur. A colaboração entre as duas empresas funciona muito bem: a igus testa os seus próprios materiais extensivamente no seu próprio laboratório de testes em Colónia, onde vários materiais de rolamentos são combinados com diferentes materiais de eixo para poder calcular o coeficiente de fricção e desgaste com a maior precisão possível. A Lemken também testa os produtos especificamente para os seus requisitos nas suas próprias instalações em Alpen.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h