Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® A290 - Dados do material

Tabela de materiais

Características gerais Unidade iglidur® A290 Método de teste
Densidade g/cm³ 1,41
Cor branco
Máxima absorção de humidade a 23°C/50% h.r. H. % do peso 1,7 DIN 53495
Máxima absorção de água % do peso 7,3
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, em aço µ 0,13 - 0,40
Valores PV máx. (seco) MPa x m/s 0,23

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa 8.800 DIN 53457
Força de tração a +20 °C MPa 250 DIN 53452
força de compressão MPa 91
Pressão superficial máxima recomendada (20° C) MPa 70
Dureza shore D 88 DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máxima de aplicação em exposição prolongada °C +140
Temperatura máx. de aplicação em exposição breve °C +180
Temperatura mínima de aplicação °C -40
Condutibilidade térmica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específica Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistência superficial Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: dados técnicos


 
 
Figura 01: valores pv permitidos para casquilhos deslizantes iglidur® A290 com 1 mm de espessura em funcionamento a seco num veio de aço a +20°C, instalado num alojamento em aço
 
X = velocidade superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Os casquilhos iglidur® A290 foram desenvolvidos para uso na indústria alimentar. Em comparação com os casquilhos em iglidur® A200, as propriedades tribológicas foram melhoradas consideravelmente.

Fig. 02: Máx. pressão superficial recomendada em função da temperatura(70 MPa a +20 °C)
 
X = Temperatura [°C]
Y = Carregar [MPa]
Figura 03: Deformação sob baixas cargas e temperaturas
 
X = Carga [MPa]
Y = Deformação [m/s]

Propriedades Mecanicas

A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro importante relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente ao nível tribológico. A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® A290 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência.
 
Com esta carga, a deformação à temperatura ambiente é apenas cerca de 2,5%. A deformação plástica para esta carga radial não é relevante. No entanto, também depende do período de exposição. A figura 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® A290 com cargas radiais.

m/s rotativo Oscilação linear
Constante 1 0,7 3
curto período 2 1,4 4

Tabela 02: Velocidade máxima de deslize

Velocidades superficiais admissíveis

O iglidur® A290 é adequado para baixas velocidades superficiais. Devido ao elevado atrito a baixa carga, os casquilhos iglidur® A290 aquecem mais rapidamente do que outros casquilhos. Com velocidades mais elevadas, o atrito também cresce.

iglidur® A290 temperatura ambiente
Inferior - 40 °C
Superior, a longo prazo + 140 °C
Superior, a curto prazo + 180 °C
Segurança axial adicional +110 °C
Tabela 03: Limites de temperatura para iglidur® A290

Temperaturas

A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® A290 diminui com o aumento da temperatura. A figura 02 demonstra esta influência. As temperaturas a que os casquilhos estão sujeitos têm influência no desgaste dos mesmos. O desgaste aumenta com a subida de temperatura consideravelmente notória, a partir de +120 °C. Recomenda-se uma fixação adicional a temperaturas superiores a +110 °C.

Figura 04: Coeficientes de atrito dependendo da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = Velocidade da superfície [m/s]
Y = Coeficiente de atrito μ
Figura 05: Coeficientes de atrito dependendo da carga, v = 0,01 m/s
 
X = Carregar [MPa]
Y = Coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

O coeficiente de atrito muda, tal como a resistência ao desgaste, com o aumento da carga e a velocidade superficial (figuras 04 e 05).
iglidur® A290 Seco Massa lubrificante Óleo Água
Coeficiente de atrito µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Coeficiente de atrito para o iglidur® A290 em trabalho com o aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Figura 06: desgaste, aplicação rotativa com vários Figura 06: desgaste em aplicações rotativas com vários materiais de veio p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
 
X = materiais de veio
Y = desgaste [μm/km]
 
A = alumínio anodizado
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiais dos veios

As figuras 06 e 07 apresentam um excerto dos resultados de testes com diferentes materiais de veio com casquilhos de iglidur® A290. Em comparação com o iglidur® A200, as propriedades tribológicas melhoradas do iglidur® A290 também se refletiram nos coeficientes de desgaste. Com cargas reduzidas, as diferenças na resistência ao desgaste das combinações do iglidur® A290 com diferentes materiais de veio são bastante evidentes
Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas Figura 07: desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com vários materiais de veio, p = 2 MPa
 
Y = desgaste [μm/km]
 
A = Cf53
B = cromoduro
C = V2A
D= St37
 
cor-de-rosa = rotativa
azul= oscilante

Meio envolvente Resistência
Álcoois + to 0
Hidrocarboneto +
Massas, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 to -
Ácidos fortes -
Bases diluídas +
Bases fortes + to 0
+ resistente      0 resistência limitada      - não resistente
Todas as especificações à temperatura ambiente[20 °C]
Tabela 05: resistência química dos casquilhos iglidur® A290


Propriedades eléctricas

Resistência volumétrica específica > 1011 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Resistência química

Os casquilhos iglidur® A290 apresentam uma boa resistência a substâncias químicas. São resistentes à maioria dos lubrificantes. Os casquilhos iglidur® A290 não sofrem a influência da maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos fracos.
 

Radiação

Os casquilhos iglidur® A290 são resistentes à uma intensidade de radiação na ordem dos 3 x 10² Gy.

Resistência a raios UV

Os casquilhos iglidur® A290 são resistentes a radiações UV, mas as propriedades tribológicas deteoram-se.

Vácuo

Os casquilhos iglidur® A290 podem ser usados no vácuo, mas com algumas restrições.

Propriedades eléctricas

Os casquilhos iglidur® A290 são isolantes eléctricos.

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50% h.r. F. 1,7% do peso
Absorção máx. de água 7,3% do peso
Tabela 06: absorção de humidade do iglidur® A290
Efeito da absorção da humidade nos casquilhos deslizantes Diagrama 10: efeito de absorção de humidade
 
X = Absorção de humidade [% do peso]
Y = Redução do diâmetro interno [%]

Absorção de humidade

O grau e absorção de humidade dos casquilhos iglidur® 200 é cerca de 1,7% nas condições standard de temperatura. O ponto de saturação na água em 7,3% é uma desvantagem, que deve ser levada em conta de todas as maneiras em aplicações em áreas úmidas ou molhadas.

Diâmetro
d1 [mm]
Veio h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Alojamento H7
[mm]
Até 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 até 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tabela 07: tolerâncias importantes para casquilhos iglidur® A290 de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão.

Tolerâncias de instalação

buchas iglidur® A290 são buchas-padrão para eixos com tolerância-h (mínima recomendada h9). Os casquilhos são dimensionados para serem montados em alojamentos com tolerância h7 . Depois da instalação num alojamento com diâmetro H7 nominal, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente para uma tolerância D11.