Alterar idioma :
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® A180 | Método de teste |
|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm³ | 1,46 | |
| Cor | branco | ||
| Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente | % peso | 0,2 | DIN 53495 |
| Absorção de humidade máx. | % peso | 1,3 | |
| Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço | µ | 0,05 - 0,23 | |
| valor pv máx. (seco) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Resistência à flexão a 20 °C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 78 | |
| Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) | MPa | 28 | |
| Dureza Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Propriedades físicas e térmicas | |||
| Temperatura máx. de aplicação a longo prazo | °C | +90 | |
| Temperatura máx. de aplicação a curto prazo | °C | +110 | |
| Temperatura mín. de aplicação | °C | -50 | |
| Condutividade térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Propriedades elétricas | |||
| Resistência específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admissível para casquilhos deslizantes iglidur® A180 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
As chumaceiras de deslizamento feitas de iglidur® A180 são adequadas para aplicações em contacto direto com alimentos. São a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para a indústria alimentar e de embalagem, fabrico de equipamento médico, pequenos electrodomésticos, etc. Mesmo quando ocorre contacto com limpeza húmida, o iglidur® A180 é caracterizado pela menor absorção de humidade.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (20 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
A pressão superficial máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não pode ser utilizada para tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão das chumaceiras de deslizamento iglidur® A180 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta relação.
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® A180 sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 20 MPa, a deformação é inferior a 2,5 %. A deformação plástica pode ser negligenciada até esta carga radial. No entanto, também depende da duração do impacto.
O iglidur® A180 foi desenvolvido para baixas velocidades de deslizamento. Em funcionamento a seco, é permitido um máximo de 0,8 m/s (rotativo) ou 3,5 m/s (linear) para utilização contínua. Os valores apresentados no Quadro 02 indicam os limites a partir dos quais o calor de fricção provoca um aumento até à temperatura permanentemente admissível. Na prática, estes valores-limite nem sempre podem ser atingidos devido às interações.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Curto prazo | 1,2 | 1 | 5 |
A temperatura máxima de aplicação a curto prazo é de +110 °C. A resistência à compressão dos casquilhos lisos iglidur® A180 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta relação. As temperaturas prevalecentes no sistema de rolamento também têm uma influência no desgaste do rolamento. É necessária uma proteção adicional a temperaturas superiores a +60 °C.
| iglidur® A180 | Temperatura de aplicação |
|---|---|
| Mínima | - 50 °C |
| Máxima em exposição prolongada | +90°C |
| Máxima, exposição breve | +110°C |
| Fixação axial adicional a partir de | +60°C |

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
O coeficiente de atrito e a resistência ao desgaste alteram-se com os parâmetros de aplicação. No entanto, com o aumento da carga, o coeficiente de atrito diminui significativamente (diagramas 04 e 05).
coeficiente de fricção do iglidur® A180 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A180 | seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
Mais informações:
O Diagrama 06 mostra os resultados dos testes com diferentes materiais de veio que foram efectuados com chumaceiras feitas de iglidur® A180. A combinação "iglidur® A180/eixo de alumínio anodizado" destaca-se claramente. No entanto, também são alcançadas taxas de desgaste boas a muito boas noutros eixos. Nos veios Cf53, o maior desgaste em aplicações de rotação em comparação com a rotação é exemplar (diagrama 07).

As rótulas iglidur® A180 podem ser utilizadas numa vasta gama de condições ambientais e em contacto com inúmeros produtos químicos. A tabela 05 fornece uma visão geral da resistência química dos casquilhos deslizantes iglidur® A180 à temperatura ambiente.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados à temperatura ambiente [+20 °C]
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | + até 0 |
As chumaceiras feitas de iglidur® A180 são resistentes à radiação até uma intensidade de radiação de 3 x 10² Gy. Níveis de radiação mais elevados atacam o material e podem levar à perda de especificações mecânicas importantes.
Os casquilhos deslizantes iglidur® A180 são resistentes à radiação UV, mas a especificação tribológica deteriora-se devido à exposição permanente.
Quando utilizado em vácuo, qualquer conteúdo de humidade será libertado. Por isso, apenas os rolamentos secos são adequados para vácuo.
Os casquilhos deslizantes iglidur® A180 são eletricamente isolantes.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência específica | > 1012 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1011 Ω |
Os rolamentos iglidur® A180 absorvem até 0,2 % de água devido à humidade (+23 °C, 50 % de humidade relativa), e até 1,3 % quando saturados com água.
| Máxima absorção de humidade | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % de humidade r. | 0,2% do peso |
| Absorção de humidade máx. | 1,3% de peso |
Os casquilhos deslizantes iglidur® A180 são rolamentos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os rolamentos são concebidos para serem pressionados numa montagem com tolerância H7. Após a instalação numa montagem com dimensões nominais, o diâmetro interior do rolamento com tolerância E10 ajusta-se automaticamente.
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® A180 F10 [mm] | Habitação H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h