Calhas articuladas híbridas YE – robustas, compactas e à prova de vibrações

  • Quase 50% menos peso do que as calhas de aço comparáveis
  • YE.42: 91% mais comprimento sem suporte em comparação com a série E4.42
  • YE.56: Mais 61% de comprimento sem suporte em comparação com a série E4.56
  • YEHD.112: 68% mais comprimento sem suporte em comparação com a série E4.112

Série YE.42

Série YE.42

Série YE.56

Série YE.56
iSet YE

iSet YE | Percursos: 6 - 18m

Comprar já

Série YEHD.108

Série YEHD.108

Série YEHD.112

Série YEHD.112

Tubo eletrónico, que pode ser aberto de ambos os lados, tampa giratória - proteção contra lascas e sujidade

YR.42

Série YR.42

Série YR.56

YR.56

Série YRHD.108

Realizado na prática

Tubo híbrido YRHD em utilização na DWK Drahtwerk Köln como substituto do tubo de aço

Duas correntes híbridas YE.42 lado a lado substituem uma corrente de aço na Sinopec

Correntes híbridas YE.42 para reequipamento de uma plataforma de trabalho Genie

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Teste: comprimento sem suporte, com a parte superior reta e um peso adicional de 5 kg/m

Teste: Comprimento sem suporte da série YE

Porquê uma calha articulada híbrida aço-plástico

  • Corrosão nas articulações, resultando na rigidez de todo o fornecimento de energia
  • Deformação das barras transversais, o que pode provocar o bloqueio/torção da corrente de arrasto. As arestas vivas também podem danificar os cabos e as mangueiras.
  • Os parafusos, pernos e anéis de retenção podem perder-se com o tempo e tornar todo o sistema instável.
  • Peso elevado, uma vez que a fonte de energia é feita de metal
  • Os elos das correntes de aço não podem ser abertos e é quase impossível substituí-los parcialmente.
  • As juntas de plástico-metal evitam que os elos da corrente eléctrica® se prendam devido à corrosão.
  • As barras transversais de plástico não se deformam permanentemente. Além disso, podem ser substituídas individualmente em caso de defeito. As travessas arredondadas protegem os cabos e as mangueiras.
  • Não são necessários parafusos ou rebites para ligar as correntes eléctricas®.
  • E-chain híbrida até 50% mais leve®
  • E-chain® links podem ser abertos conforme necessário. Os cabos podem ser adicionados ou removidos conforme necessário. igus® chainflex® cabos para todas as aplicações: quer seja alta resistência UV ou temperaturas altas/baixas. Garantia de 36 meses para todos os cabos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas