Expansão da gama que incluiu os blocos de suporte flutuantes para fusos dryspin®

Blocos de suporte de fusos em plástico
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

gama de produtos

A mais elevada precisão de posicionamento

Art. n.º A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Peso [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Os novos tamanhos do dryspin® blocos de rolamento do fuso de plástico com rolamento flutuante em resumo

Outras informações importantes:

Dimensões

As dimensões dos accionamentos de parafuso de avanço dryspin®

16x5

Procura um bloco metálico de suporte do parafuso de avanço?

Maior eficiência, duração de vida mais longa

Tecnologia dryspin

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Tecnologia dryspin

Encomendar online:

Tamanho da rosca

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas