Expansão da gama de produtos para incluir os blocos de suporte de fusos fixos dryspin®

Blocos de suporte de fusos em plástico
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

gama de produtos

A mais elevada precisão de posicionamento

Art. n.º A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Capacidade de carga estática máx. [N] Peso [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205,563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236,683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249,0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249,0125235076

Visão geral dos novos tamanhos dos blocos de rolamento de plástico do fuso de rolamento fixo dryspin®

Outras informações importantes:

Dimensões

As dimensões dos accionamentos de parafuso de avanço dryspin®

Blocos de suporte de fusos em plástico

Procura um bloco metálico de suporte do parafuso de avanço?

Maior eficiência, duração de vida mais longa

Tecnologia dryspin

Experimente a nossa tecnologia dryspin®

Tecnologia dryspin

Encomendar online:

Tamanho da rosca

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto

Obter mais informações:

Imagem USP