Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Comparação de desgaste do fuso com porca em
Material iglidur® J em comparação com POM PTFE e PA PTFE

Nos laboratórios da igus®, o desgaste de diferentes fusos de accionamento foi medido e comparado após 100.000 ciclos.

A comparação de desgaste foi levada a cabo sob os seguintes parâmetros de teste:

Carga: 200 N

Velocidade de rotação: 100 rpm

Comprimento do curso: 140 mm

Temperatura de teste: ~23 °C

PA+PTFE em aço inoxidável, POM+PTFE em aço inoxidável, iglidur® J em aço inoxidável

Passo da rosca: DS10x25, 3/8"-1"

Comparação de desgaste de desgaste de fusos

Resultado:

As propriedades de desgaste de todos os materiais testados são diferentes. O iglidur® J demonstra um desgaste significativamente inferior ao dos concorrentes A e B. Com um desgaste de 1,7 µm, o iglidur® J apresenta um desgaste 61% e 33% inferior ao dos outros materiais testados.

Deseja testar uma aplicação personalizada?

Teremos todo o prazer em testar também a sua aplicação específica! Basta utilizar o formulário de contacto!

Mais informações:

Cálculo da duração de vida das porcas drylin®

Com a ajuda da ferramenta de cálculo para fusos e porcas drylin®, pode encontrar rápida e facilmente a solução de fuso e porca mais adequada e obter a duração de vida prevista.

Configurador de fusos drylin

Configure fusos maquinados rápida e facilmente – da ideia ao desenho técnico em segundos.