Alterar idioma :

basic flizz® E2.26
Como sistema completo, o basic flizz® E2.26, a nova edição do basic flizz® 2500, oferece um sistema de calha articulada particularmente resistente e de baixo ruído, que se caracteriza por um sistema de canal conectável e modular expansível com até Tempo de instalação 20% mais curto e um novo ponto móvel flutuante com solução EC.P integrada.

Alojamentos modulares CF200 para sistemas de calhas articuladas
O sistema de guias NT200 é uma guia com alojamento eficiente em termos de material e de custos. Graças ao número reduzido de versões, melhora a montagem e a manutenção e oferece uma ampla compatibilidade com várias séries de guias e calhas articuladas para aplicações industriais exigentes.

Cabo e-spool® (teaser do produto)
O cabo e-spool® permite o movimento elétrico e controlado de um ou dois cabos e oferece a máxima flexibilidade de utilização. Graças ao seu design compacto e ao enrolamento lateral, é excecionalmente compacto. Além disso, é possível enrolar cabos de forma fiável com pequenos e diferentes diâmetros.

Sistema e-spool® para teatros
O sistema e-spool® para palcos e teatros é uma solução modular e compacta para cursos até 15 m em teatros e espaços para eventos com acesso limitado. Pode ser instalado de forma flexível no local e oferece todo o desempenho, qualidade e compatibilidade do testado e comprovado e-spool® para teatros.

Calhas rotativas SRM estáticas
O módulo rotativo estático SRM impressiona com a sua calha articulada segura e definida para aplicações rotativas, modular para várias larguras até 250mm e integração simples e de baixa manutenção mesmo em situações de instalação confinada.

Guias metálicas ST200
Os ST200 oferecem uma solução standard, robusta e de fácil manutenção para cursos longos - com conjuntos de montagem modulares e a utilização da nova calha articulada rol E4.1R.

Módulos rotativos triflex® TRM
Com cinco calhas articuladas triflex® instaladas, o novo TRM oferece espaço para uma variedade de cabos e outros suportes para aplicações exigentes em turbinas eólicas ou telescópios, por exemplo. Num desenho compacto (diâmetro exterior de 1300 mm, altura de instalação inferior a 1 metro), pode ser alcançado com segurança um ângulo de rotação de 2100°.

e-spool® para teatros HD30
A igus® está agora a expandir a sua gama de cursos de 10 e 15 metros para incluir uma nova versão de 21 metros. Com a twisterband TBHD30 isto é possível e pode ainda ser operada com o sistema de mola redundante para uma retração segura.

e-spool® para teatros HD42
Graças à utilização da twisterband TBHD42, de maiores dimensões, é possível mover mais cabos e diâmetros maiores em cursos de 10 e 15 metros. Este aumento da capacidade do sistema permite a realização de aplicações mais complexas e extensas.

Projeto de estudo: e-spool® para palcos HD42e
O novo standard para cursos até 40 metros, desenvolvido de acordo com a norma DIN EN 17206 e o princípio DGUV 315-390. Equipado com um motor potente e um sistema de controlo inteligente, o e-spool® HD42e oferece pesos de preenchimento mais elevados e um sistema modular que permite uma fácil personalização e expansão.

Projeto de estudo: Ziguezague E4.56
Conceito normalizado de guiamento em ziguezague com a calha articulada E4.56 para cursos verticais até 40m. O sistema, testado e comprovado, foi concebido para ser utilizado em diferentes estruturas e com base na norma DIN EN 17206 e no princípio DGUV 315-390.

Módulo rotativo em polímero ReBeL-Twist
O novo módulo rotativo em polímero foi concebido para o eixo 1 dos robôs ReBeL e Universal UR10e e permite uma integração simples.

Com a nossa newsletter, não perderá mais nenhuma novidade da igus. Mantenha-se sempre a par das novidades da igus e dos nossos motion plastics. Seja o primeiro a descobrir novos produtos, aplicações interessantes, os relatórios mais atuais do laboratório, e muito mais.

Desenvolvidos para utilização em teatros e palcos, em conformidade com a norma DIN EN 17206 e o princípio DGUV 315-390. Desde o ano passado, tornou-se um standard indispensável em teatros e palcos. Um outro tamanho, mais compacto, com um curso de 10 m e os novos acessórios opcionais (trinco, travão e suportes de ligação para instalação no teto) completam agora a gama de produtos. O comprimento alargado da calha pode ser posicionado individualmente com o trinco. O travão garante um enrolamento controlado. Os suportes de ligação ajudam na instalação sob a estrutura do cliente.

Leves e económicas
Todas as vantagens de uma calha articulada com um conceito de guia inovador para cursos até 10 metros. O sistema foi concebido para ser utilizado em diferentes estruturas com base na norma DIN EN 17206 e no princípio DGUV 315-390. O comprimento atual do sistema é de 2,16 m. São possíveis diferentes larguras e, estão disponíveis, larguras interiores de 75 a 150 mm.

O microfone e-spool preenche uma lacuna na área da tecnologia de som e é particularmente versátil graças ao seu tamanho compacto e design leve. A twisterband elimina a necessidade de anéis coletores. A transmissão do som sem interrupções pode assim ser garantida com um comprimento de extensão de 30m. Com o e-spool para microfones estéreo, são guiados, paralelamente, dois cabos para permitir a ligação de dois microfones. Ambos os sistemas são fornecidos completos com motor e sistema de controlo, o e-spool® para microfones estéreo também vem com uma guia para dois microfones.

Juntamente com as novas consolas de montagem para adaptação, o e-loop® é um sistema de fornecimento de energia pronto a ligar para plataformas de perfuração em terra. Os terminais standard para a ligação fácil do ponto móvel e do ponto fixo do e-loop® ELP.300 aos modelos top drive standard completam a gama de e-loop®.

O novo standard da igus® para placas de suporte e pontos móveis flutuantes com padrão de furo idêntico e a mesma altura de fixação para uma instalação ainda mais fácil do sistema de calhas articuladas ao ponto móvel. O sistema é fornecido com um suporte integrado para as abraçadeiras de fixação e pode opcionalmente ser equipado com um sensor EC.P para monitorização da força de tração/compressão.

Rotação simples e fiável
Uma guia standard para várias larguras da calha articulada, incluindo a preparação para controlo do posicionamento com os smart plastics
Dimensões [in mm]
Diâmetro exterior: 600
Diâmetro interior: 300
Altura do sistema: 75 a 165

Ocasionalmente, os inúmeros standards não encaixam no espaço de instalação disponível e tem de ser elaborada uma fonte de energia rotativa personalizada num tamanho de instalação diferente. Configurar o sistema de fornecimento de energia rotativa perfeito para a sua aplicação é fácil e demora apenas alguns segundos - com o novo Configurador de Módulos Rotativos. Com um diâmetro exterior de 200 mm a 2500 mm, recebe um sistema standard no tamanho pretendido, que pode encomendar diretamente online.

Sistemas de calhas articuladas e-spool® - Para teatros e palcos
Descubra o sistema de calhas articuladas para teatros e palcos de acordo com a norma DIN EN 17206 e o Princípio DGUV 315-390. O e-spool® é um sistema de guiamento de cabos com retração automática (mola de tensão). Uma nova calha articulada com tensão otimizada é guiada por um desenrolador e utiliza uma mola de tenção integrada para garantir o comprimento e a tensão adequados ao sistema de fornecimento de energia. A twisterband liga o tambor ao bloco da extremidade do veio, que serve de interface para os cabos permanentemente instalados.
Dimensões [in mm]
Altura: 1,050
Largura: 950
Profundidade: 950

Até 15 metros de altura em estruturas
O novo standard para teatros e palcos marca pontos com o seu peso significativamente reduzido nas estruturas, o seu desenho modular e os cursos de 5-15 metros. O novo sistema é arredondado com abraçadeiras para as estruturas, uma placa de suporte na extremidade móvel e uma estrutura de segurança opcional que pode ser encomendada com base na norma DIN EN 17206 e no Princípio 315-390 da DGUV.
Dimensões [in mm]
Comprimento: 2,000
Largura: 410
Altura: 620 a 1,350

Para instalação vertical
Sistema de fornecimento de energia rotativo seguro para instalação vertical com elementos de guiamento adicionais, ao para absorver a aceleração lateral e ponto fixo que pode ser escolhido livremente:

Para instalação vertical
Fornecimento seguro de energia rotativo para instalação vertical com elementos de guiamento adicionais (magsnap / guias guidelok)

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h