Expansão da gama de porcas roscadas moldadas por injeção

Novo dryspin® Dimensão DS6.35X25.4-LH

Novos tamanhos de rosca
  • Funcionamento mais suave devido às tolerâncias de fabrico mais apertadas e à geometria arredondada dos dentes de série
  • Até 50,9% mais económica em comparação com as porcas de rosca deslizante de metal
  • Até 25% menos desgaste em comparação com POM+PTFE (dimensão 10X3) Ver relatório de teste aqui
  • Sem massa lubrificante ou óleo no acionamento do parafuso e utilização duradoura graças à assimetria patenteada
  • A vida útil dos parafusos de avanço pode ser calculada online

gama de produtos [mm]: Vida útil mais longa devido à assimetria

TipoArt. n.ºRoscad1d2d5b1b2ABC
Porca roscada cilíndrica moldada por injeçãoDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Porca roscada moldada por injeção com flangeDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Visão geral das novas dimensões do parafuso de avanço de hélice alta dryspin®

Outras informações importantes:

As dimensões dos accionamentos de parafuso de avanço dryspin

  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Mais de 5.000 variantes no programa standard
  • Uma grande variedade de materiais e tipos
  • Os nossos especialistas têm todo o gosto em ajudar na seleção
Dimensões

Está à procura dos parafusos de avanço certos?

  • 100% resistente à corrosão
  • Silencioso devido à geometria da rosca
  • Vida útil até 30% mais longa
  • E muitas outras vantagens
Fusos adequados

A alternativa aos parafusos de avanço trapezoidais convencionais

  • Silêncio e eliminação de vibrações graças aos dentes arredondados
  • Vida útil mais longa graças à assimetria
  • Maior eficiência devido aos ângulos de flanco optimizados
  • 100 % livre de corrosão, autoblocante e muitas outras vantagens
16x5

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas