Alterar idioma :

A nova porca de parafuso de chumbo dryspin® em barras de aço nas versões cilíndrica, de flange ou plana oferecem as seguintes vantagens:
| Tipo | Art. n.º | Rosca | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porca roscada cilíndrica moldada por injeção | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Porca roscada moldada por injeção com flange | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |
É importante ter uma amostra real nas mãos para obter uma impressão completa. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos parafusos de avanço dryspin®.
Na amostra, resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafusos de avanço dryspin®. Veja com os seus próprios olhos e, se tiver alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h