Alterar idioma :

O nosso novo DS32x5 é utilizado, nomeadamente, no nosso novo eixo linear do tipo SLR. O DS6.35x25.4 alarga a gama de parafusos de avanço de alta hélice com rosca esquerda.
Todos os fusos roscados dryspin® também podem ser personalizados. Configure-os online ou envie-nos o seu desenho. Fornecer-lhe-emos um orçamento a curto prazo.
| Art. n.º | Rosca | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L máx. | Peso [kg] | Número de rodas dentadas | Ângulo de inclinação [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |
Com a ajuda da amostra grátis de fio
É importante ter uma amostra real nas mãos para obter uma impressão completa. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos parafusos de avanço dryspin®.
Na amostra, resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafusos de avanço dryspin®. Veja com os seus próprios olhos e, se tiver alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h