iglidur® i.Sense: manutenção preditiva em stock

  • Pode ser combinado com a calculadora de vida útil online iglidur®
  • Evitar falhas imprevistas
  • Reconhecer e verificar os requisitos de manutenção através de diagnóstico remoto
  • iglidur® G: O clássico de todos os tempos
  • iglidur® P210: O especialista para aplicações giratórias, de rolos e muito mais
  • iglidur® J: O versátil corredor de resistência
  • iglidur® A180: O polivalente FDA para áreas húmidas

Tecnologia

  • O primeiro casquilho deslizante que reconhece o desgaste - agora também com um diâmetro grande
  • Se um limite de desgaste definido pelo utilizador for atingido durante o funcionamento, o sensor integrado envia um sinal de aviso e permite que o rolamento seja substituído atempadamente

Reduzir os custos

  • Programa standard
  • Sem tempos de paragem não planeados da máquina
  • A sinalização precoce do desgaste do rolamento protege o veio de danos

Evidência

  • Testado nas nossas próprias instalações de teste interiores e exteriores.

sustentabilidade

  • Acabaram-se as mudanças desnecessárias de rolamentos
  • Não há necessidade de substituir o eixo devido a danos causados por um rolamento desgastado.

É assim que funcionam os casquilhos deslizantes iglidur® i.Sense

Casquilho deslizante isense

Breve apresentação de novos produtos no programa isense standard

Apoio técnico relativo a casquilhos deslizantes i.Sense

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe

O que é o iglidur?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas