drylin E SLW-BB-25120

Módulos lineares com fusos dryspin®

... mais dinâmica do que nunca ...

Na série de mesas lineares SLW, o tamanho 25 pode agora ser configurado com a rosca de passo rápido dryspin®. Com esta nova dinâmica, é possível atingir velocidades de avanço até 90mm/rotação
Faça aqui o seu pedido

Melhore a tecnologia com a tecnologia de acionamento da igus

Melhoria técnica

  • Configurável com sete roscas de passo rápido dryspin®
  • Funcionamento silencioso e com baixa vibração
  • Carruagens lineares disponíveis em vários comprimentos
Reduza os custos com a igus®

Redução do custo

  • Mesas lineares prontas a instalar no comprimento desejado
  • Configuração online do sistema
  • Prontos a ligar com motor drylin® E e sistema de controlo dryve
A igus® demonstra o modo de funcionamento!

Provas dadas

  • Rosca de passo rápido DS20x80, força axial dinâmica
    300N, comprimento do curso 150mm, velocidade de alimentação 0.6m/min., velocidade 7.5rpm, tempo de funcionamento 50%,
    duração de vida 521.097 ciclos
De plástico a óleo - a igus® é ambientalmente sustentável

Sustentabilidade

  • A guia linear drylin® W e a tecnologia de fusos dryspin®
    são totalmente isentas de lubrificação e manutenção
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos:
    igus.pt/hydroprs