Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
RTJUMP bipartido: alojamentos drylin® R para veios redondos

Reduza o peso e os custos

Design bipartido: alojamentos drylin® R para veios redondos

Alojamentos em polímero com casquilhos lineares adequados feitos em materiais iglidur®, caracterizam as chumaceiras drylin® R da nova série econ. Com o novo design do alojamento poupa várias vezes. Produção a baixo custo devido ao processo de injecção, peso extremamente baixo para estruturas leves, resistentes à corrosão, em aplicações onde o aço inoxidável é necessário. Substituição rápida dos casquilhos sem desmontagem da estrutura devido ao design de alojamento bipartido. Com a autolubrificação incorporada, os casquilhos drylin® R são completamente higiénicos em funcionamento, bem como isentos de manutenção.
  • Alojamentos alternativos para a série 05 nos tamanhos de instalação 25 e 30
  • Inércia de massa reduzida devido ao polímero maciço
  • Dica igus®: poupe ainda mais peso com veios ocos de alumínio AWMR
  • Substituição simples do casquilho diretamente sobre o veio redondo
Peça uma consulta sobre este produto

  • Construção de baixo peso com polímeros para uma dinâmica e eficiência otimizadas
  • Isenção de manutenção e auto-lubrificação devido à utilização de polímeros de alta performance da igus®
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre este tópico em: www.igus.pt/plastic2oil
 
Aumente a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Chumaceiras em polímeros robustas e leves da igus®
  • Todos os revestimentos de Tipo 02
  • Chumaceiras lineares para veios redondos em alumínio, metal e aço inoxidável
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Produção económica devido ao processo de injeção
  • Montagem rápida com fácil ligação
  • Alojamento bipartido para rápida substituição do filme
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Até 75% mais leves que as chumaceiras da série RJUM-05
  • Duração de vida até 8 vezes maior; ideal para veios em aço e em aço inoxidável devido ao elemento deslizante em iglidur E7
  • Alojamento com cavilha de localização integrada e anti-rotação dos casquilhos lineares
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Funcionamento isento de lubrificação
  • Isenção de manutenção e auto-lubrificação devido à utilização de polímeros de alta performance da igus®

Contacte os nossos especialistas

Contacto o especialista da igus O nosso especialista da igus®, terá todo o gosto em aconselhá-lo , sem qualquer compromisso. 
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2020 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Ir para ficheiros PDF

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h