Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos híbridos confecionados compatíveis com calhas articuladas, adequados para os últimos motores Bosch Rexroth

Bosch Rexroth MS2N e IndraDrive Mi: agora, com combinação de cabos de acionamento readycable® - confecionados e prontos a ligar

Com a última geração de motores da Bosch Rexroth, estão a aumentar os requisitos dos componentes de ligação. Com os novos cabos híbridos confecionados readycables, podem ser implementados raios de curvatura menores e tamanho com precisão de centímetros. Isto permite poupar no espaço de instalação e nos custos de estrutura.   
Encomende diretamente!
Com mais de 4.600 cabos de acionamento, a igus está agora a expandir a gama de catálogo, que está disponível rapidamente, com todas as vantagens (garantia de 36 meses), sem quantidade mínima, sem custos de corte, etc. Os cabos híbridos confecionados adequados para Bosch Rexroth consistem em cabos de servomotor para transmissão de potência e um cabos de encoder integrados (também conhecida como tecnologia One Cable). Como cabos prontos a ligar readycable com baixos requisitos de cablagem, estão prontos a utilizar de imediato, são utilizados em diversas indústrias e máquinas-ferramentas, como em aplicações para manuseamento de materiais, sistemas de transporte e movimentação de cargas ou construção de instalações.  

As principais vantagens

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Podem ser encomendados online de forma segura e fácil com  garantia de 36 meses 
  • Reduza espaço de instalação e peso com a mais recente tecnologia híbrida: apenas um cabo para potência e dados
Redução do custo

Redução do custo

  • Tempo e esforços de cablagem reduzidos, dois cabos em um 
  • Encomende diretamente online com o código do fabricante
  • Disponíveis em stock e enviados após 24 horas , reduzindo a sua necessidade de criar stock
  • Sem sobretaxas de quantidade mínima, sem custos de corte 
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem comprimento residual ou saliências: todos os cabos confecionados são cortados com precisão de centímetros 
  • Personalizado cálculo de duração de vida para todas as aplicações sem sobredimensionamento ou desperdício de recursos

Minutos em vez de dias: as soluções prontas a ligar da igus reduzem o tempo de instalação

São muito poucas as indústrias, nas quais os tempos de produção são tão importantes quanto na indústria das máquinas-ferramentas. A eliminação de passos nos processos de trabalho permite uma poupança considerável nos custos de processo. Os engenheiros da Hartford, o maior fabricante de centros de maquinagem CNC de Taiwan, conhecem bem esta relação. 
 
Nos seus centros de maquinação robótica, contam com sistemas de calhas articuladas confecionados, com vários cabos prontos a ligar da igus. Estes permitem ao fabricante eliminar muitos passos durante o processo, reduzindo o tempo de montagem de várias semanas para apenas meio dia. Ao mesmo tempo, os clientes podem receber uma solução fiável de uma única fonte.
 

Cabos igus em testes de carga

testados ... comprovados ... garantidos!

Todo os sistemas readycable da igus com cabos chainflex possuem garantia de 36 meses

Os cabos confecionados e prontos a ligar para calhas articuladas ou para robôs necessitam de características especiais para funcionarem de forma fiável durante longos períodos de tempo, mesmo mediante um grande número de ciclos, elevadas velocidades e taxas de aceleração e sob condições ambientais exigentes.
 
Os cabos elétricos chainflex® utilizados para os sistemas confecionados readycable® são intensivamente testados no laboratório de testes com 3.800 m² da nossa empresa, o maior neste tipo de indústria. Os cabos confecionados com fichas readycable garantem uma longa duração de vida graças aos extensivos testes e inspeções de qualidade no laboratório da própria empresa e aos mais de 25 anos de experiência no fabrico e na confecção de cabos.
 

Visão geral de todos os detalhes sobre os novos cabos híbridos adequados para Bosch Rexroth

Referência do fabricanteReferência igus®Tipo de caboNúmero de condutores e secção     Diâmetro exteriorRaio de curvatura 
RKH0101MAT98513120Cabo base(5x2.5+(5x0.35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513120
RKH0900MAT98513121Cabo base(5x2.5+(5x0.35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513121
RH2-021DBB-NNMAT98513122Cabo base(4G1.5+(2x0.75)C+(2x2x0.14+2x0.25)C)C          15,010xd MAT98513122
RH2-022DBB-NNMAT98513123Cabo base(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513123
RH2-023DBB-NNMAT98513124Cabo base(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513124

Encontre o cabo de acionamento correspondente

Bosch Rexroth Pesquisa de produtos readycable: calcule diretamente a duração de vida de todos os cabos de acionamento.
 
 
Clique aqui

Vendidos ao metro com tecnologia híbrida

Gama de cabos chainflex® Os cabos chainflex são cabos não confecionados para aplicações com movimento em calhas articuladas ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 36 meses de garantia.  Na gama de catálogo, poderá encontrar vários cabos híbridos vendidos ao metro.  
Ir para cabos CF aqui

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

Confeção de calhas articuladas readychain Com o nosso sistema readychain, oferecemos sistemas de calhas articuladas individuais e confecionados, que podem ser facilmente instalados no local. Isso permite que os custos internos de processo sejam significativamente reduzidos e que se possa concentrar nas suas principais competências.  
Mais informações sobre readychain!