Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
PRT-04

PRT-04 com anel exterior dentado

  • Estão disponíveis quatro standards de perfis com anel exterior dentado
  • Rodas dentadas com dentes retos em conformidade com a norma DIN 3967
  • Perfis de correias dentadas disponíveis: T10, AT10, HTD5M
  • O anel interior é fixo e o anel exterior é acionado
  • O anel exterior especialmente alargado transporta a mercadoria a ser movimentada
  • Anel exterior disponível em aço inoxidável como opção (sufixo "-ES")
Os anéis rotativos deslizantes iglidur® PRT são anéis prontos a instalar, isentos de lubrificação e com funcionamento a seco. O design não é baseado em anéis de esferas metálicas, mas em elementos deslizantes isentos de manutenção, fabricados em materiais iglidur® tribologicamente otimizados e combinados com anéis leves em alumínio anodizado.

Também disponível com anel interior dentado !

Melhoria técnica Melhoria técnica
  • Agora ainda mais uma opção de acionamento compacta devido ao anel exterior dentado standard
Redução do custo Redução do custo
  • Aproximadamente 20% mais económico do que o modelo anterior
  • Solução pronta a instalar, sem necessidade de montagem
  • Dados para construção 3D disponíveis gratuitamente
Provas dadas Provas dadas
  • Aproximadamente menos 50% de espaço de instalação necessário comparativamente ao modelo anterior
Reciclar Sustentabilidade
  • O seu design compacto reduz 60% do peso comparativamente ao modelo anterior
  • Benéfico para o ambiente devido à ausência de lubrificantes


Aconselhamento personalizado

Tem alguma questão quanto à PRT-04?

Se tiver alguma questão relativa às novidades da nossa gama de anéis rotativos deslizantes PRT-04, basta escolher uma das opções de contacto e deixar-nos aconselhá-lo. Os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo.