Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Impressão 3D com vários filamentos

Duração de vida extremamente elevada e fantástica resiliência devido à combinação de materiais


O que é a impressão com vários materiais?

A impressão com vários materiais utiliza dois filamentos diferentes para fazer uma peça num só passo. Isto combina as vantagens de dois ou mais materiais diferentes numa só peça.
O filamento que a igus desenvolveu especificamente para a engenharia mecânica chama-se tribofilamento. Estes têm propriedades excecionais e únicas de resistência ao desgaste e excelentes coeficientes de atrito. No entanto, outros filamentos foram especialmente otimizados para uma elevada resistência e robustez. A impressão multi-materiais pode combinar tribofilamentos com outros materiais na mesma peça, de modo a combinar a elevada resistência ao desgaste com outras propriedades mecânicas e funcionais.
Pedir uma amostra grátis

NOVIDADE: Material rígido composto por vários componentes para peças estruturais com o iglidur® i190

Filamento igumid P190 reforçado com fibras

O novo filamento de impressão 3D igumid® P190 reforçado com fibra foi desenvolvido especificamente como material parceiro do iglidur® i190 para o fabrico de componentes especialmente fortes que são também de baixo atrito no processo de impressão multi-material.

Como composição multi-material, combina a resistência ao desgaste e as propriedades de deslizamento do tribofilamento iglidur i190 e a rigidez especial do igumid P190 num único componente. A resistência à flexão extremamente elevada (237 MPa) e o módulo de elasticidade (11,5 GPa) (impressão plana e linhas de impressão de acordo com a otimização da resistência, direção de preenchimento otimizada), também torna o igumid P190 adequado para a produção de componentes estruturais.

Impressão 3D com até quatro materiais

Produção rápida de peças especiais multi-funcionais numa única operação de trabalho

Uma impressora de quatro componentes permite combinações até três tribofilamentos. Isto dá origem a peças especiais multifuncionais que podem, através da impressão 3D, ser fabricadas rápida e economicamente numa única operação de trabalho.

Uma combinação possível seria a de casquilhos inteligentes para manutenção preditiva: com um alojamento reforçado de fibras e tribofilamentos em pontos de tensão, com sensores integrados para avisar em caso de sobrecarga no casquilho. 
Outras áreas de aplicação incluem componentes resistentes ao desgaste com vedantes integrados.

Tem uma aplicação que requer componentes de vários materiais ou perguntas sobre a impressão 3D multi-material da igus? Teremos muito gosto em ajudar a implementar o seu projeto. 
Enviar consulta
Impressão de vários materiais até quatro componentes

Que tipos de combinações multimaterial existem?

Como e com que materiais podem ser combinados os tribofilamentos iglidur?

Muitos materiais são compatíveis e podem ser combinados de uma maneira ou de outra na impressão de dois componentes. Filamentos semelhantes (materiais com o mesmo polímero base ou temperaturas de processamento semelhantes) podem ser interligados: os materiais fundem-se entre si, ligando as duas "fases" do componente. Isto deixa de funciona quando a diferença entre as temperaturas de processamento é demasiado grande: assim um dos dois materiais pode não permanecer dimensionalmente estável durante o processamento ou pode mesmo ser sujeito a temperaturas prejudiciais. Para ter a certeza absoluta do procedimento de interligação, é uma boa opção combinar as duas fases, de modo a que não possam ser separadas por meios não destrutivos.

Propriedades mecânicas

Fabrico aditivo de dois componentes Os tribofilamentos são combinados com materiais muito rígidos ou flexíveis. Isto permite construir componentes muito resistentes - incluindo os fabricados através do método de construção leve - em combinação com as vantagens tribológicas dos filamentos iglidur. A combinação de filamentos iglidur e materiais flexíveis é adequada para o fabrico de pinças de garras, se a superfície de contacto tiver de assegurar uma boa fixação, mas os componentes móveis tiverem bom deslizamento. 

A injeção combinada com impressão 3D

Rolete injetado e impresso em 3D Os componentes moldados impressos em 3D permitem implementar geometrias que apenas são possíveis na impressão 3D, em combinação com a vasta seleção de materiais disponíveis para moldagem por injeção, uma vez que podem ser selecionados todos os materiais iglidur.

Impressão 3D com funções inteligentes

Impressão 3D com sensores A impressão multimaterial permite a célere produção de polímeros resistentes ao desgaste com uma camada de sensor integrada. É assim que são criadas peças especiais extremamente duráveis que emitem um aviso antes de ocorrer uma sobrecarga ou se for atingido o limite de desgaste, para permitir a manutenção preditiva. Saiba mais sobre o 3D isense.

Onde podem ser utilizadas as peças de dois componentes?

Alavanca de deflexão

Alavanca de deflexão impressa em 3D Um componente para suportar as forças; a elevada robustez protege a articulação de influências externas. Os pontos oscilantes funcionam de forma especialmente silenciosa, e têm uma elevada duração de vida e resistência ao desgaste. Neste caso, uma boa solução é a combinação de um filamento reforçado com fibra de carbono, como o igumid P150 e um material tribologicamente otimizado, como um dos tribofilamentos iglidur da igus.

Garra

Garra impressa em 3D Os requisitos dinâmicos determinam que o elemento da garra seja o mais leve possível, mas com grande resistência à flexão e aderência segura mas com suavidade. O corpo da garra é produzido com um filamento reforçado com fibra, um filamento flexível com um coeficiente de atrito elevado que garante segurança e pode ser utilizado nas superfícies das garras. 

Bloco de suporte de fuso

Blocos de suporte de fusos em impressão 3D As pontas com casquilhos devem compensar os erros angulares e amortecer os choques. Os elementos dos casquilhos deslizantes iglidur® podem ser revestidos com filamentos flexíveis, como TPU, com uma dureza Shore de 95 A.

Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Brochura da impressão 3D

Receba todas as informações sobre as soluções que a igus® disponibiliza para o fabrico aditivo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h