Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Sistemas de transmissão modular drygear® Apiro para várias aplicações

As aplicações individuais podem ser implementadas com o sistema de transmissão modular drygear® Apiro® de uma forma extremamente simples e económica. As aplicações possíveis podem ser nas indústrias de embalagem, alimentar, médica entre muitas outras. Podem ser utilizados como equipamentos de ajuste e deslocamento linear, sistemas de transmissão com diferentes taxas de redução, ou como anéis ou eixos rotativos. O sistema de transmissão modular pode ser motorizado ou acionado manualmente.  
 
O sistema modular Apiro oferece diferentes relações de transmissão, mas também variantes no comprimento, o que faz com que existam infinitas possibilidades de combinações e aplicações.

Ir para a loja

Transferências

Ficheiro STEP drygear® Apiro

Sistema de transmissão modular económico e com componentes de elevada duração

Sistema modular Apiro

  • Engrenagem sem-fim com componentes de materiais tribologicamente otimizados
  • Opcionalmente disponível como caixa redutora planetária
  • Acionamento por motor ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • 85%, sem condensação
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
  • Adequado para aplicações com salpicos de água
  • Acoplamentos disponíveis
  • Baixo peso
  • Isento de lubrificação
  • Folga reduzida

Pedido de consulta

Aplicações versáteis e flexíveis com caixas redutoras modulares

Para movimentos simples e complexos

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Exemplos de aplicação dos sistemas de transmissão modular drygear Apiro
  • Dicas sobre como construir estruturas complexas incluindo listas de peças
  • Ajuda na seleção extensa para implementação em aplicações

Redução do custo

Redução do custo

  • Económicas devido à utilização de plástico
  • Desenho modular adequado para ajustes manuais e acionados por motor
  • Possibilidade de conversão rápida

Provas dadas

Provas dadas

  • As engrenagens são produzidas em polímeros de elevada performance tribologicamente otimizados da igus
  • Com 40% melhor performance devido à utilização de iglidur® A180

Sustentabilidade

Sustentabilidade

drygear® Apiro - testadas e comprovadas

Com 40% melhor performance devido à utilização de iglidur® A180

Duração de vida em ciclos: Engrenagem Apiro em iglidur® A180 com sem-fim em alumínio h.c.
i=32, 20rpm a 3.5Nm
 
Testes de qualidade contínuos no nosso laboratório de testes - também para aplicações de clientes Temos também todo o prazer em testar a sua aplicação, de modo a, melhor avaliar os cenários de aplicação.

Prof_apiro
Instruções de montagem drygear Apiro

Envie-nos o seu pedido

 1. Descreva a sua aplicação O sistema de transmissão modular permite uma vasta gama de aplicações de automação com sequências de movimentos simples e complexos.  
 
2. Selecionamos os componentes mais adequados para si Os nossos especialistas encontrarão a melhor solução para si com o menor número possível de componentes.
 
3. Fácil instalação Os sistemas de transmissão têm um desenho modular, para que as diferentes cinemáticas possam ser implementadas ao serem ligadas  

Ir para a loja

Descarregar instruções de montagem

Instrução: módulo linear
Instrução: perfil multifuncional
Instrução: módulo linear com pino de acionamento

Visão geral dos sistemas de transmissão e componentes

Sistema de transmissão com pino de acionamento

Sistema de transmissão com pino de acionamento

A versão standard entre os sistemas de transmissão Apiro: o sistema de transmissão com pino que permite uma ligação de acionamento directo.  Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 32:1, 64:1, opcionalmente também: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1

sistema de transmissão com perfil multifuncional

sistema de transmissão com perfil multifuncional

Com a ajuda do perfil multifuncional, podem ser implementadas ligações em série de engrenagens, uma vez que os espaçamentos de elementos ou produtos podem ser regulados. Esta combinação é utilizada normalmente em aplicações nas indústrias alimentar e de embalagens.

Sistema de transmissão com disco rotativo

Sistema de transmissão com disco rotativo

Este sistema de transmissão é particularmente adequado para aplicações com anéis rotativos, uma vez que também pode ser utilizado como o eixo em rotação. Por exemplo, pode ser utilizado em automação laboratorial.

Sistema de transmissão com acoplamento

Sistema de transmissão com acoplamento

O acoplamento pode ser utilizado em vários veios com um diâmetro máximo de 12 milímetros. Um exemplo de aplicação é a adaptação a eixos lineares.

Módulos lineares

Módulos lineares

A caixa redutora linear permite diferentes cursos na aplicação.   Pinhões e cremalheiras incluídos. Configurável em diferentes comprimentos, por exemplo, para aplicações deslizantes.
Opcionalmente disponível com uma engrenagem planetária integrada.
 

Acessórios_Apiro

Acessórios

Os acessórios do drygear Apiro permitem diferentes opções de instalação para movimentos verticais, axiais horizontais e com bloqueio do perfil (mais informações na ficha técnica).