Rótulas lineares e e-chain® para a preparação automatizada de amostras no laboratório

Tecnologia de armazenamento sem lubrificação e resistente a produtos químicos para o portal de eixos na máquina de venda automática CleanUp

Perfil

Máquina de venda automática CleanUp

Problema

Solução

A máquina de venda automática CleanUp IAC 14 funciona em três níveis com 14 estações cada.

As guias miniatura drylin® N e os casquilhos lineares drylin® T permitem um movimento preciso das estações.

Um sistema de medição a laser é movido automaticamente pelo eixo de correia dentada ZLW da drylin®, incluindo o motor.

A máquina de venda automática é alimentada com energia, dados e nitrogénio, entre outros, num espaço de instalação compacto. Funcionam num percurso de cabos compacto.

Na grande área de trabalho da máquina de venda automática CleanUp, a e-chain® movimenta todos os cabos e mangueiras em segurança - tanto na vertical como na horizontal.

Os cabos e as mangueiras, que são alimentados na e-chain®, abastecem as cabeças doseadoras com solventes ou nitrogénio, entre outras coisas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas