sistema de guias lineares de baixo perfil drylin® N – pequenas, de baixo perfil, flexíveis e económicas

O pequeno sistema de guiamento linear de baixo perfil drylin® N consiste numa guia e num patim. Os patins deslizantes são fabricados a partir de um polímero de elevada performance.
A guia linear de baixo perfil foi desenvolvida especialmente para aplicações com espaço de instalação reduzido. As guias lineares de baixo perfil movimentam-se completamente sem lubrificantes e garantem a conformidade com os mais elevados padrões de higiene.
Sistemas de guias lineares de baixo perfil drylin® N para aplicações com espaço de instalação compacto

Guias lineares de baixo perfil

  • Baixo perfil
  • Anodizadas prateadas ou pretas
  • Resistentes à corrosão
Comprar guias lineares de baixo perfil aqui
Patins de baixo perfil drylin® N para aplicações lineares com espaço de instalação compacto

Patins

  • Funcionamento a seco isento de manutenção
  • Resistentes ao desgaste
  • Travão manual opcional
Comprar patins aqui
Solução completa drylin® N para aplicações lineares com espaço de instalação compacto

Solução completa

  • Sistemas de guiamento & patins de baixo perfil
  • Alturas de instalação entre 6 mm e 12 mm
  • Diferentes tamanhos de instalação

 
Comprar conjuntos completos aqui

Novidades drylin® 2021 - Conheça agora a nova carruagem com pré-carga no tamanho 80

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os desafios do confuso ano de 2021 impulsionaram-nos para esforços ainda maiores. Experimente as inovações drylin® de 2021.
Ir para a nova carruagem
Novos produtos de 2021

As principais vantagens:

  • Diversas larguras
  • Totalmente isentas de manutenção e lubrificação
  • Resistentes à corrosão e higiénicas
  • Resistentes à sujidade, pó e humidade
  • Funcionamento silencioso
  • Guias com pré-carga para um guiamento ajustável infinitamente variável
Ir para a loja drylin® N

Patins prismáticos com pré-carga igus® – nos comprimentos e com a pré-carga que precisa

Patins prismáticos com pré-carga drylin® estão disponíveis em stock com pré-carga individual e dupla pré-carga e podem ser entregues em 24 horas.  
 
As principais vantagens:
  • Posicionamento fácil da carruagem
  • Força de acionamento e de sustentação previsíveis
  • Extremamente leve, de baixo perfil
  • As guias revestidas (prata ou preto) com ou sem furos para fixação são ideais para ficarem visíveis

 
Mais sobre patins prismáticos com pré carga

Porquê optar pelo sistema de guiamento linear de baixo perfil drylin® N?

Guias lineares em miniatura para espaços de instalação reduzidos

Podem ser utilizadas em espaços de instalação reduzidos

Graças ao seu design compacto com uma altura de instalação de 9-12 mm
Ícone de propriedade

Custos energéticos mais reduzidos

Graças a um design leve e energeticamente eficiente do sistema de guiamento linear de baixo perfil
Forças de deslocamento específicas dos patins com sistema de pré-carga prismático no sistema de guiamento linear de baixo perfil

Fáceis de ajustar e posicionar

Graças a forças de deslocamento específicas (patins com sistema de pré-carga prismático)
Ícone de propriedade

Funcionamento silencioso

A pré-carga da mola do patim garante um funcionamento silencioso
Menos tempo de instalação graças à carruagem sobremoldada para sistema de guiamento linear de baixo perfil

Menos tempo de instalação

Graças à carruagem sobremoldada (ligação permanente entre o a parte metálica e o elemento deslizante)
Menos trabalho de instalação com carruagem dupla drylin® N

Trabalho de instalação mínimo necessário

Graças à utilização de carruagem dupla, é possível abdicar de várias carruagens

Duração de vida mais elevada do produto

Sustentabilidade

Aplicações com tecnologia linear drylin®  não precisa de uma única gota de óleo lubrificante . Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos microabrasão do que os plásticos comercialmente disponíveis.  Uma duração de vida mais longa tem um efeito positivo sobre o ambiente.
Isentos de lubrificação

Guia linear miniatura drylin® T para cargas mais elevadas

Guias lineares de design compacto em 4 tamanhos de instalação

As guias lineares miniatura da gama drylin® T são uma alternativa aos sistemas de guiamento linear de baixo perfil, se necessitar de trabalhar com cargas mais elevadas (acima de 50 kg) ou com maior precisão (abaixo de 50 µ).
Compre aqui
Guias lineares miniatura drylin® T

Amostra grátis de guias lineares de baixo perfil

A sua caixa de amostras de guias lineares de baixo perfil

Experimente as vantagens dos sistemas de guias lineares de baixo perfil isentos de lubrificação

Peça a sua mini caixa de amostras gratuita com amostras de produto e mais informação sobre as nossas guias lineares de baixo perfil drylin® N e as suas vantagens. 
A caixa contém guias lineares de baixo perfil com diferentes revestimentos, carruagens individuais e duplas isentas de manutenção em diferentes tamanhos, e patins prismáticos com pré-carga sem folga.
Pedir amostra

Configurar um sistema completo

Pode recorrer ao nosso especialista em guias lineares drylin® para configurar rápida e facilmente uma guia linear individual para a sua aplicação em apenas cinco passos.
Configurar aqui

Seleção de exemplos de aplicações

Os sistemas de guias lineares de baixo perfil drylin® N são utilizados particularmente onde os espaços de instalação são reduzidos e os requisitos são elevados. A construção compacta, mas robusta, cumpre os mais elevados requisitos de precisão e flexibilidade. As diversas larguras para as guias e a vasta gama de patins, oferecem uma grande variedade de opções de aplicação.  

Suporte técnico por parte de uma equipa de engenheiros

Logo sim
Frequenta a escola ou universidade e precisa de ajuda? Amostras grátis, experiência, catálogos e publicação gratuita de teses - dar-lhe-emos todo o apoio de que necessita. Contacte-nos aqui.
 
sim catálogos e amostras

Laboratório de testes drylin®

Testadas e comprovadas.

Os nossos produtos drylin® são testados num laboratório de testes sob uma variedade de condições para assegurar que funcionam de forma fiável mesmo em ambientes difíceis. Aqui mostramos-lhe o que é testado e como, e o que acontece aos nossos dados de teste. Pode mesmo ter a sua aplicação testada no igus®.
Ir para o laboratório de testes drylin®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h