Alterar idioma :
O eixo de correia dentada drylin® ZLW-0630 é a solução ideal para tarefas ligeiras de ajuste e posicionamento onde o espaço é limitado. A altura livre é de apenas 31 mm. O comprimento do curso é livremente selecionável (máximo de 1000 milímetros). drylin® ZLW-0630 está disponível nas séries "Basic 02" e "Standard 02".Também disponível como modelo de entrada de gama na série econ.


Especificar a posição do veio de transmissão (direita ou esquerda), na direção da vista x!
1 = veio de transmissão à esquerda
2 = veio de transmissão à direita
x = direção de visualização do veio de transmissão


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h