Mesas série drylin® SHT

Flexíveis, versáteis e robusto

  • Desenho compacto
  • Diversos materiais para veio-o e o fuso
  • Acessórios manuais disponíveis Disponíveis com motor
  • Individualmente configuráveis

Serviços técnicos

Descarregar dados técnicos

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta sobre produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

Os tamanhos da série SHT instalação

Módulo módulo linear drylin SHT -08
  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 8mm
Módulos módulo linear drylin SHT -12
  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 85mm
    • SHTC: 30 mm
  • comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 10mm
Módulos módulo linear drylin SHT -20
  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • comprimento do curso: 1.000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm
Módulo módulo linear drylin SHT -30
  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • comprimento do curso: 1500 mm
  • Diâmetro do veio: 30 mm

Configure online uma mesa linear SHT

Configuração online do módulo linear
  • módulo linear acionado por fuso SHT personalizado em apenas alguns passos
  • Configuração opcional de um acionamento personalizado
  • Criação automática de um modelo 3D
  • Exportação do módulo linear em diversos formatos 2D e 3D
  • Desenho técnico 2D do montagem em formato PDF
  • lista de peças disponível em formato PDF
  • e muito mais.

Opções de configuração online

Com travagem automática de travagem automática (SHT)

Com travagem automática de travagem automática (SHT)

pré-tensão

Com pré-tensão -carga (SHT-PL)

múltiplos patins

Com vários elementos deslizantes (SHTC)

Tecnologia-dryspin®- SHT

Com rosca de passo rápido (SHTS)

fuso com casquilho

fuso com casquilho ( SHT-BB)

ajuste elétrico

Manuais e elétricos

Opções técnicas para a série SHT

Mesa módulo linear drylin SHT -PL com pré-carga

Módulos lineares com pré-carga

Materiais de veio drylin para módulos lineares

Materiais dos veios

Material dos fusos das mesas lineares drylin

Materiais e designs dos fusos

Casquilhos lineares deslizantes para módulos lineares casquilho

Materiais dos casquilho

Mais produtos e versões

Mesa linear drylin SHT em aço inoxidável
  • Resistência química
  • Extremamente robusto e resistente à corrosão
  • em conformidade com a FDA
Mesa XY drylin SHT da igus
  • Elevada
  • precisão Totalmente autolubrificado Alinhamento preciso
  • graças ao fabrico em CNC
Motor de passo da igus
  • Motores de passo NEMA adequados
  • Outros acessórios (sensores de proximidade, cabos de potência)
  • Totalmente montado

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

Loja online de módulos lineares da igus
  • Com acionamento por fuso ou correia
  • dentada Cada sistema em 2 comprimentos de curso definidos
  • Flexível com pino de acionamento para funcionamento manual ou elétrico Pronto a instalar com travão de fuso , indicador de posição e manípulo para ajustes rápidos
  • e reproduzíveis Sem
  • trabalho Ficheiro pdf e CAD disponível na loja online