drylin® Módulos lineares de alta resistência SHTC

shtc
  • Para cargas pesadas até 25.000 N
  • Comprimento máximo do curso até 1.500 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • 2 tamanhos

As dimensões da série SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Comprimento da corrediça: 70 mm
  • Comprimento máx. do curso: 1500 mm
  • Eixos ø: 40 mm
  • Para cargas até 16.000 N

SHTC-50

  • Comprimento da corrediça: 80 mm
  • Comprimento máx. do curso: 1500 mm
  • Eixos ø: 50 mm
  • Para cargas até 25.000 N
travagem automática

Travagem automática

Icon_high carrega

Carga elevada

vários-slide-SHT-slide

Com várias carruagens

Outros produtos e variantes

Mesa linear drylin SHT em aço inoxidável

SHT Módulos lineares em aço inoxidável

  • Resistente a produtos químicos
  • Extremamente robustos e sem corrosão
  • Disponível versão compatível com a FDA
Mesa XY drylin SHT da igus

drylin® Mesa XY

  • Alta precisão
  • 100 % isenta de lubrificação
  • Alinhamento exato devido à produção CNC
Motor de passo da igus

drylin® Motor de passo E

  • Motor de passo NEMA adequado
  • Acessórios adicionais (interrutor de proximidade, cabo do motor)
  • Totalmente montado

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas