<font size="7">Marcação de produtos industriais</font><br>Com a ajuda de uma estação laser</font>

Rotulagem de produtos industriais

Rotulagem de produtos industriais

Estação de laser
  • O que era necessário: Uma estação de laser para marcação de produtos industriais
  • Requisitos: 100 % livre de lubrificação e manutenção, compacta, leve, silenciosa e sem vibrações, de baixo custo
  • Produtos utilizados: drylin® Guia telescópica, drylin® Guia W, drylin® SLW com unidade linear de fuso e fuso roscado integrado dryspin® em aço inoxidável
  • Sucesso para o cliente: A empresa austríaca Östling Marking Systems está a desenvolver uma estação laser para marcação de produtos industriais. Para carregar os produtos na máquina, o operador tem de levantar uma porta deslizante. Para este movimento, os engenheiros utilizam duas guias telescópicas do tipo drylin® W. É também utilizado um contrapeso no interior - também montado numa guia do tipo drylin®. As unidades lineares de fuso da série drylin® SLW, acionadas por um volante, também são utilizadas para ajustar a altura da superfície de trabalho. Os componentes funcionam sem lubrificação e são também compactos, leves, silenciosos e económicos.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos

dryspin® Fusos roscados

Guia telescópica

drylin® Corrediças telescópicas

Motor DC

drylin® Unidade linear SLW

Rolamentos de esferas com flange

drylin® W Guias de perfil

Outras imagens de aplicações

Sistema de preenchimento

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas