Componentes impressos em 3D com propriedades deslizantes otimizadas e excelente duração de vida

Serviço de impressão 3D para componentes até 1m


Componentes resistentes ao desgaste para máquinas de grande escala feitos dos nossos tribofilamentos iglidur I150 e iglidur I151

A impressora 3D de grande formato pode ser utilizada para fabricar componentes até 1m num único processo de impressão. Os filamentos de impressão 3D, que a igus desenvolveu especialmente para órgãos de máquinas, têm até 50 vezes mais resistência ao desgaste do que o ABS, PETG, ou o PLA. As peças de grande dimensão em polímeros de elevada performance da igus podem ser facilmente utilizados em máquinas de grande escala. As possíveis áreas de aplicação incluem a construção de estruturas de montagem, construção de máquinas especiais, e a indústria de embalagens.
As peças impressas em 3D são bem aceites em comparação às peças maquinadas devido ao baixo peso, muito reduzida necessidade de material (até 85%) e à produção económica. Para melhores superfícies e maior precisão, as superfícies podem ser maquinadas.

Tem uma aplicação que requer componentes de grande dimensão? Basta carregar os seus modelos CAD e encomendar a sua peça online a partir do serviço de impressão 3D.
Ir para o serviço de impressão 3D

Faça você mesmo uma impressora 3D de grande formato

Faça você mesmo uma impressora 3D de grande formato Os nossos engenheiros desenvolveram uma impressora de grande formato especialmente para a produção de peças de grandes dimensões, até 1 metro. Pode descarregar gratuitamente os dados do projeto e utilizá-los para construir a sua própria impressora 3D de grande formato.
Descarregar gratuitamente os dados para projeto

Projeto e construção de uma impressora 3D

Terminais de fixação especiais para calhas articuladas Os principais dados e mais informações sobre a impressora 3D de grande formato DIY da igus estão disponíveis no nosso blogue. Leia sobre os maiores desafios na conceção e construção da impressora e quais os componentes utilizados.
Mais informações

Produção em série de componentes para contacto com alimentos

iglidur I150

O iglidur I150 é o tribofilamento® mais fácil de processar – é adequado para todas as impressoras 3D disponíveis no mercado e pode ser processado tão facilmente como os filamentos comuns, como o PLA e o PETG.  O iglidur I150 também está disponível em bobines de filamento com 8 kg, sendo por isso, adequado para o fabrico de componentes grandes em impressoras de grande escala.
 
Graças à conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011, o iglidur I150 é adequado para o contacto com alimentos, característica que tem sido comprovada em aplicações na indústria alimentar e de embalagens.  As únicas restrições verificam-se na temperatura máxima de aplicação permanente de 65 °C e em aplicações com muito movimento.
iglidur I150 na loja
Taxas de desgaste do iglidur I150 Filamentos para impressão 3D no teste de desgaste: eixo-y = taxa de desgaste [μm/km] 1. iglidur I150 2. iglidur I180 3. PLA 4. ABS; parâmetros do teste (movimento linear): v = 0,1 m/s; p = 1MPa; materiais do veio: aço endurecido (Cf53/1,1213) e aço inoxidável (V2A/1,4301)

Peças de grande dimensão resistentes ao desgaste em construções de baixo peso

O uso eficiente de materiais reduz peso e custos

Apresentação das inovações no stand virtual da igus
Elemento deslizante a partir da impressora 3D de grande formato Este slider especial tem 1,1 m de comprimento. São combinados vários elementos num casquilho com um diâmetro de 1,6 m. Os elementos deslizantes produzidos desta forma com a impressão 3D podem ser personalizados individualmente, dependendo da carga. Se um componente é exposto a cargas elevadas, uma maior utilização de material assegura a estabilidade necessária. Em áreas não expostas a cargas elevadas, a utilização de material pode ser reduzida de forma correspondente. Estas reduções de material tornam a peça até 80% mais leve.

Exemplo de aplicação num veículo impresso em 3D


Mais informações sobre a impressão 3D da igus®

Novidades

Descubra os nossos novos produtos e ferramentas para o fabrico aditivo!

Laboratório de testes da igus

Testadas!

Materiais iglidur para impressão 3D em comparação com o PLA, ABS e outros materiais e métodos de fabrico

Serviço de impressão 3D

Componentes fabricados à medida e aditivamente com o serviço de impressão 3D online em apenas alguns passos.

Brochura da impressão 3D

Receba todas as informações sobre as soluções que a igus® disponibiliza para o fabrico aditivo.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h