Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Casquilhos de clipe iglidur K250

Casquilhos deslizantes, flexíveis e resistentes à temperatura, para processos de pintura por eletrodeposição

Reduza custos e peso com os novos casquilhos de clipe K250, especialmente desenvolvidos para serem aplicados em chapas metálicas que têm de ser submetidas a processos de imersão

Devido a seu formato, os novos casquilhos de clipe iglidur K250 podem ser facilmente aplicados em chapas metálicas. Devido à sua resistência à temperatura, a composição de material permite que não se verifiquem quaisquer variações dimensionais após o processo de pintura por eletrodeposição.


Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Adequados para processos de pintura catódica por imersão e pintura por eletrodeposição 
  • Dimensionalmente estáveis
Redução do custo

Redução do custo

Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre este assunto.


Casquilhos de clipe iglidur em assentos automóveis para processos de pintura por eletrodeposição

Desafios reais: ruídos e rangidos em assentos automóveis

Desenvolvemos os casquilhos de clipe k250 para este fim.

Um desafio que não só os fabricantes de automóveis enfrentam: a pressão dos custos, a produção em massa e as crescentes exigências de qualidade, todas de ser tidas em conta. Têm de produzir superfícies elegantes com a melhor relação custo-benefício possível. Ao mesmo tempo, as peças móveis devem funcionar sem qualquer tipo de ruído (ou seja, folgas nos casquilhos) e rangidos. Por outras palavras: a experiência perfeita para o utilizador. Isto aplica-se não só aos veículos, mas também aos utensílios de cozinha ou mobiliário.
 
Problema: os processos de fabrico estabelecem frequentemente requisitos adicionais para os casquilhos. Uma combinação de tolerâncias de instalação desajustadas em chapas metálicas estampadas, elevadas forças aplicadas na montagem, assim como temperaturas altas e contacto com produtos químicos agressivos durante a pintura em banhos de imersão, irá quebrar qualquer casquilho metálico. Ou revestimento metálico exterior enferruja ou a película deslizante em PTFE fica danificada. O resultado: vibrações e ruídos parasitas.


O nosso especialista vai explicar as vantagens de utilizar o casquilho de clipe iglidur K250


De que são feitos os materiais iglidur?

Todos os materiais iglidur são compostos por três componentes: polímeros de base, fibras e lubrificantes sólidos, o que os torna 100% livres de manutenção e de lubrificação. Como não é possível que um material universal cumpra todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação distinta.

Polímeros base

Polímeros base iglidur Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Asseguram que os lubrificantes não são sujeitos a uma pressão superficial demasiado elevada.  

Fibras e materiais de reforço

Polímeros base iglidur com fibras Estes componentes reforçam os materiais para que resistam a forças elevadas ou a cargas nas extremidades para que possam ser utilizados continuamente.  

Lubrificantes sólidos

Polímeros base iglidur com fibras e lubrificantes sólidos Eles lubrificam os componentes feitos de materiais iglidur independentemente e reduzem o atrito. Estão distribuídos uniformemente por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.

Montagem em dois passos

Montagem do iglidur Easy Clip
  • Pressione o casquilho para o interior do furo axialmente
  • Verifique a posição correcta do casquilho
  • E pronto! O casquilho está pronto para ser utilizado

Vantagens de usar os casquilhos de clipe iglidur K250

  • Isentos de lubrificação
  • Material homogéneo, sem película deslizante
  • Com cavilha de localização
  • Resistentes a temperaturas até 240 °C
  • Baixa absorção de humidade
  • Disponíveis em stock em cinco tamanhos ou produzidos de acordo com as suas especificações

Casquilhos de clipe iglidur K250 para a sua aplicação


Os casquilhos de clipe iglidur  K250 não são adequados apenas para ajustes de assentos na indústria automóvel. O material flexível e resistente à temperatura também pode ser utilizado nesta forma para a terminais de passagem de chapas metálicas em ambientes com temperaturas elevadas ou temperaturas variáveis. Devido à sua baixa absorção de humidade, a massa dos casquilhos mantém-se praticamente inalterada, mesmo quando em contacto constante com humidade. A folga também se mantém praticamente inalterada. As áreas de aplicação ideais para os casquilhos de clipe iglidur  K250 são todas as que envolvam chapas metálicas na indústria automóvel, em mobiliário e fachadas ou em máquinas industriais
 

Consulte-nos sobre os casquilhos de clipe K250

Contacte-nos! Aconselhamento especializado
por e-mail, telefone ou presencialmente.
Basta escolher como pretende ser contactado.  
Consulte-nos sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras "iglidur improves" Saiba mais sobre os nossos materiais. 
A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Pedir já gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe Em que consistem os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe