iSet basic flizz | Curso 10 - 100m

Lista de peças

Caraterísticas e vantagens

  • Sistema de baixa manutenção para distâncias de deslocação até 100 m
  • Proteção contra intempéries e sujidade
  • Sem contactos de anel deslizante (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • O cabo ou a mangueira podem ser facilmente adaptados em qualquer altura
  • Redução dos custos de eletricidade - acionamento direto pelo raspador, sem necessidade de accionamentos adicionais (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • solução completa, económica e fechada

Exemplos de aplicação

Clarificador primário em Plauen

O sistema basic flizz no sedimentador primário tem 58 metros de comprimento

Bacia de retenção de areia da estação de tratamento de águas residuais de Bamberg

Sistema basic flizz na estação de tratamento de esgotos de Bamberg

Clarificador primário na estação de tratamento de águas residuais de Plauen ZWAV

sistema basic flizz incluindo braço para o ponto móvel

Produtos adequados

chainflex® cabo

Cabos chainflex
  • A maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com uma garantia de 36 meses
  • A partir de 1 metro de comprimento em 24 horas

plástico inteligente

smart plastics
  • Monitorização de condições
  • Evitar paragens de produção dispendiosas devido a paragens não planeadas da fábrica
  • Reduzir os custos de manutenção e reparação

Mais informações

iSets

Conjuntos completos de calha articulada

Base de conhecimentos

Base de conhecimento de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas