Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Monitorização fiável do estado dos cabos bus sem condutores de medição adicionais


smart cf.d Nova geração do i.Sense CF.D para monitorização do estado de cabos bus

O procedimento independente do protocolo mede as propriedades de transmissão de dados diretamente durante a operação

Sempre com o objetivo de reduzir custos desnecessários, aperfeiçoámos ainda mais a monitorização da condiçãodos cabos bus. O novo método de medição determina as propriedades de transmissão de dados dos cabos durante o funcionamento, utilizando uma tecnologia de alta frequência. Isto elimina a necessidade de sacrificar condutores. Um adaptador de passagem é ligado ao cabo Ethernet para monitorização no início e no fim, respectivamente. O desenho compacto dos adaptadores permite a instalação posterior em qualquer altura. 
 
Os dados deste sensor podem ser processados pelo módulo i.Cee:plus durante o funcionamento. Se as propriedades de transmissão começarem a deteriorar-se, isto pode ser imediatamente tomado como um indicador para uma substituição atempada do cabo. O tempo de paragem da máquina também pode ser evitado através da monitorização inteligente do estado do cabo em movimento, incluindo os conetores.. 
 
Referência do Transmissor: IS.CF.D.SU. ETHER01.T.01.0.BETA
Referência do Recetor: IS.CF.D.SU. ETHER01.R.01.0.BETA
Participe já e torne-se um utilizador de teste beta

Melhorar a tecnologia

Melhoria técnica

  • Usando métodos de medição independentes do protocolo, as características de transmissão são medidas em funcionamento
  • Pequenos adaptadores de passagem são inseridos no cabo para serem monitorizados em ambas as extremidades
  • Ligação ao módulo i.Cee. plus II por USB para informação sobre manutenção preditiva
  • Monitorização inteligente em todos os cabos em movimento incluindo os conetores plug-in
     
Redução do custo

Redução do custo

  • Poupa condutores adicionais na medição
  • O desenho compacto permite uma rápida modificação dos cabos
  • Indicador para substituição atempada de cabos - evitar paragens não planeadas da fábrica
     
Provas dadas

Provas dadas

  • Série de ensaios a decorrer no maior laboratório de testes da indústria  para sistemas dinâmicos de transferência de energia
  • Experimente na sua aplicação e veja por si; a igus® oferece amostras grátis em fase de testes beta.
     
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Não é necessário sacrificar condutores
  • Os intervalos de serviço previsíveis, evitam paragens de emergência com grandes recursos
     
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Visão geral Ethernet Visão geral dos standards Ethernet mais importantes

Transporte fiável de dados com Ethernet

O standard Ethernet é o mais amplamente utilizado para a cablagem de redes locais (LAN). De acordo com o desenvolvimento atual, é possível uma velocidade máxima de 40 Gigabit/s. Os cabos Ethernet estão divididos em categorias (Cat), desde a Cat3 à Cat8. O standard CAT5e é o mais amplamente utilizado na tecnologia de automação. Tanto a engenharia mecânica como sistemas de processamento de imagem utilizam sistemas de bus baseados na Ethernet. A elevada transmissão de dados também permite implementar requisitos na área da Indústria 4.0 com os smart plastics.  

Soluções inteligentes com cabos chainflex®

A monitorização do estado (i.Sense) com cabos chainflex® não requer qualquer módulo adicional.  O sistema pode ser integrado e interligado sem software adicional.  Nestes casos, os cabos têm três opções de monitorização do estado.  
  • Medição da força de tração dos cabos (CF.P)
  • Medição das propriedades elétricas dos cabos (CF.Q)
  • Medição da qualidade de transmissão (CF.D)

CF.P

CF.P
  • Monitorização do estado
  • Mede as forças de tração que atuam sobre os cabos
  • Se ocorrer uma falha, o contacto fecha e é enviada uma notificação para a máquina

CF.Q

CF.Q
  • Monitorização do estado 
  • Indica alterações nas propriedades elétricas
  • Em caso de falha, a informação e enviada através de um sinal e contacto NA

CF.D

CF.D
  • Monitorização do estado 
  • Integrado no cabo, não é necessária qualquer medição extra do cabo
  • Os pacotes de dados perdidos são detetados em tempo útil
  • Alarme via LED, contacto NC ou rede

A ficha técnica da igus® sobre manutenção preditiva

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Nesta ficha técnica, encontra: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planeamento inteligente do projeto

Planeamento de projeto Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Mais informações

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, pode escolher os smart plastics certos para si.  
Mais informações

Brochura inteligente

Brochura inteligente Esta brochura fornece uma rápida visão de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas.  
Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h