Novidades 2022 dos smart plastics

Energia em movimento de forma inteligente - através da inovação e sustentabilidade

A nossa missão  é desenvolver continuamente inovações na área das calhas articuladas e cabos. Isto permite-nos reduzir os seus custos e ao mesmo tempo aumentar ainda mais a qualidade das máquinas e sistemas, ou seja "Melhorar a tecnologia, reduzir custos".
 
Na igus também aceitamos a responsabilidade de contribuir para a redução do lixo de plástico e melhorar a reciclagem: quando as calhas articuladas atingem o seu limite de duração de vida, processámo-las através do nosso programa de reciclagem. Também pode saber mais sobre nosso investimento no programa de reciclagem química de produtos da Mura Technology Limited.
Entre no mundo da Indústria 4.0 com os smart plastics

IMPS - feira de motion plastics da igus

Um stand virtual de 400m² que pode visitar sempre que quiser:
 
Melhoria técnica 
Melhoria técnica
Redução do custo
Redução do custo
Provas dadas  
Provas dadas 
Sustentabilidade 
Sustentabilidade
Pode explorar o stand virtual por si próprio ou com um dos nossos especialistas:
 

Visão geral das novidades de smart plastics:

NOVIDADE na SPS com a visualização do estado no display ...

...  Detete avarias nos cabos numa fase inicial com o i.Sense CF.D

Até agora, muitas vezes só houve duas opções para a reparação e manutenção de cabos sujeitos a elevadas tensões mecânicas: substituí-los reativamente quando já estão danificados ou substituir os cabos em funcionamento em intervalos específicos, como precaução.

O novo módulo i.Sense CF.D dos smart plastics oferece a primeira alternativa real: manutenção preditiva dos cabos de dados, bus, ou Ethernet, através da monitorização inteligente da qualidade da transmissão dos dados durante o funcionamento. 
Mais informações

Aumentar a duração de vida nunca foi tão económico ...

... com o novo sensor i.Sense EC.W para medição da duração de vida

O novo sensor i.Sense EC.W torna a disponibilidade dos sistemas ainda mais económica do que antes. Devido à ligação direta ao PLC de comando da máquina através de contactos sem tensão, é possível monitorizar o estado, em tempo real, dos seus sistemas de calhas articuladas deslizantes a partir de 498,00€. 

Isto permite eliminar as paragens não planeadas e aumentar a disponibilidade das instalações. 
Mais informações

Finalmente também para os eixos multiaxiais e robôs industriais ...

... i.Sense TR.B para monitorização inteligente do estado

Os robôs são há muito indispensáveis em muitas indústrias – soldadura, pintura e paletização: os robôs industriais estão a tornar-se mais dinâmicos. Uma calha articulada tridimensional flexível como a triflex® R da igus®, permite guiar com segurança os cabos para os robôs. Para detetar atempadamente potenciais roturas em calhas articuladas, devido a cargas extremas e evitar paragens não planeadas, a igus desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema no mundo para monitorização de roturas em calhas articuladas nos sistemas tridimensionais. 
Mais informações

Primeiro sistema de monitorização sem contacto ...

... graças à nova i.Cee wonderbox

Com o sistema de monitorização sem contacto para sistemas de calhas articuladas deslizantes (com ou sem rolamentos), a igus® alcançou uma inovação tecnológica. O novo i.Cee wonderbox mede os parâmetros dinâmicos das calhas "na passagem" sem contacto, semelhante a um radar de auto-estrada. Ao comparar com os valores standard provenientes de anos de experiência no laboratório de testes da igus, podem ser detetadas alterações no estado numa fase inicial e podem ser feitas previsões precisas da duração de vida para cada elo da calha articulada.

Mais informações


Estreia mundial ...

... Manutenção preditiva em salas limpas com o i.Cee EC.S

Neste destaque para salas limpas, a tecnologia de sensor ultra-sónico inteligente é utilizada para monitorizar continuamente a flecha do sistema de calha e-skin®. O e-skin® flat com calha de apoio SKF.S tem um raio de curvatura definido, permitindo assim comprimentos sem suporte em salas limpas. Assim que uma condição crítica do sistema de fornecimento de energia é detetada, são emitidas recomendações para manutenção preditiva.
Mais informações

Sistemas de fornecimento de energia fiáveis ...

... graças ao i.Sense ES.B

O novo e-spool para teatros, tem agora várias funcionalidades inteligentes: a força das três molas incluídas é monitorizada com a ajuda de um sensor de célula de carga. Se a força estiver abaixo do valor especificado, será necessário substituir a mola. Quando o valor especificado é excedido, há um bloqueio que deve ser levantado. Também​pode ser instalado um sistema de monitorização com sensor de rotação para contar as rotações do desenrolador e determinar a posição da calha articulada. 
Mais informações

Tudo em um: novo portal i.Cee:portal do cliente ...

... smart plastics para todos os componentes

No novo i.Cee:portal, são possíveis inúmeras funções e casos de utilização, no futuro, num único local central: 

  • Acesso seguro (VPN), ao i.Cee autenticado ao local ​
  • Visão geral de todos as aplicações do cliente (online e offline)
  • Configuração e reinício remotos para aplicações individuais​
  • Relatório do estado para todas as aplicações ​
  • Alarme e mensagem
Mais informações

Evite as paragens não planeadas em apenas três cliques ---

... na nova loja online i.Sense

Após os conjuntos completos de smart plastics, os sistemas i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão e o i.Sense EC.B para deteção de ruturas, podem agora também ser totalmente configurados, incluindo os preços e encomenda na loja online i.Sense.​

A configuração individual do sistema para cada aplicação pode ser facilmente selecionada com base em vários critérios de seleção (série da calha articulada, comprimento, posição do armário de controlo, excesso do comprimento do cabo). A​lista de materiais, o preço e o prazo de entrega são então indicados. Mais informações tais como as macros EPLAN, bem como instruções de funcionamento e montagem, podem também ser vistas na loja.
Mais informações

Monitorização inteligente da instalação ...

... na fábrica inteligente da FANUC & igus

Para avaliar dados das máquinas e sistemas, a FANUC, o fabricante internacional de robôs, oferece a sua plataforma IoT aberta "FIELD system". O sistema utiliza topologia de rede local para ligar máquinas da produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise dos dados detalhada de toda a cadeia do processo.

A infraestrutura utiliza aplicações, quer da FANUC quer de fornecedores terceiros. A aplicação de " smart plastics – i.Cee" permite aos técnicos de manutenção monitorizar o estado dos seus componentes igus e planear antecipadamente os trabalhos de manutenção no sistema FIELD
Mais informações

Desenhe esquemas elétricos mais rapidamente ...

... com os novos macros EPLAN dos smart plastics

O EPLAN Electric P8, um das principais produtos da EPLAN GmbH & Co. KG, é considerado um dos standards da indústria para a conceção de projetos elétricos. Isto fornece apoio no projeto de instalações, desde o planeamento completo até ao fabrico, colocação em funcionamento, assistência e manutenção. Foram utilizados diversos estudos para determinar que o tempo necessário para este trabalho de projeto pode ser reduzido em mais de 50%.. 
Mais informações

Digitalização em todas as aplicações ...

... com muitos mais destaques para calhas articuladas inteligentes em 2022

  • A expansão da série E4.80R inclui agora toda a gama de produtos i.Sense para monitorização inteligente do estado (EC.B, EC.P, e CF.P). 
  • O sistema inteligente de deteção de rotura i.Sense EC.B pode agora ser utilizado também na nova calha articulada híbrida YE(HD) para evitar paragens inesperadas.
  • No novo projeto de estudo o AG5.RAIL e o i.Sense EC.P e EC.W​ ​estabelecem as bases para um conceito de manutenção preditiva. 
  • Opcionalmente, o e-dispenser também oferece monitorização da rotação com os smart plastics. 
Mais informações

Monitorização fácil de cabos ...

... graças à Monitorização do Estado dos Cabos da igus

O novo método de medição independente determina as propriedades de transmissão do cabo de dados durante o funcionamento, utilizando uma tecnologia de alta frequência. Isto elimina a necessidade de sacrificar condutores. A última geração pode mesmo gerir a monitorização de cabos completamente sem contato. 

Se as características de transmissão começarem a deteriorar-se, os cabos podem ser substituídos em tempo útil. A monitorização inteligente do estado do cabo no movimento completo, incluindo os conectores, previne também os tempos de paragem do sistema. 
Mais informações

"O rebelde inteligente da automação" ...

... os smart plastics estão agora também disponíveis para o cobot ReBeL® da igus

Para a última geração de robôs colaborativos com função de cobot, a igus aplicou o seu conhecimento em motion plastics na eletrónica de potência e, pela primeira vez, desenvolveu um encoder utilizando pistas condutoras em plástico. Isto permite que a temperatura, o número de rotações e ciclos sejam medidos com precisão.

Graças a uma ligação através dos sistemas de smart plastics, um painel exibe todos os dados gerados – e o cliente pode escolher se estes são colocados na nuvem ou numa rede local. O cliente tem transparência total sobre o seu ReBeL® inteligente para indicadores chave tais como desgaste, tempo e quantidade de ciclos.
Mais informações

Controlo total com casquilhos inteligentes ...

... com o novo mini sensor i.Sense BRG

O novo mini sensor i.Sense BRG dá-lhe o controlo total. Porque com esta inovação, é possível transformar (quase) qualquer produto em plástico da igus, num produto inteligente; ou seja, como utilizador, beneficia da monitorização do estado em tempo real, incluindo opções de avaliação digital dos dados da máquina. Em combinação com o módulo i.Cee, são então emitidas recomendações de manutenção preditiva e da duração de vida. 
 
Mais informações

Maior segurança em cursos longos ...

... com o i.Sense EC.B e o novo sensor de cabo

Os elos das calhas articuladas são concebidos para uma árdua utilização contínua. Por vezes ainda acontecem situações diferentes do que se pensa; especialmente em cursos longos. Para conseguir maior controle, equipámos agora o comprovado sistema i.Sense EC.B para a deteção inteligente da rotura com um novo sensor de cabo. Ele deteta de imediato uma rotura mesmo em comprimentos superiores a 35m e desencadeia uma mensagem no caso de uma queda. Isto permite reagir diretamente e evitar danos dispendiosos ou grandes avarias nas instalações.
Mais informações

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online