Sistemas de fornecimento de energia para eclusas e instalações portuárias

Compensação elétrica
  • De baixa manutenção, fáceis de inspecionar e instalar
  • Resistentes às intempéries e à corrosão
  • Económicos, com uma longa duração de vida

Produtos com duração de vida para eclusas e docas

Calha articulada rol e-chain®

Calha articulada com rolamentos

  • Duração de vida longa graças aos casquilhos deslizantes em tribopolímeros isentos de manutenção, em combinação com os elos
  • Cursos longos até 800 m
  • Velocidades até 5 m/s
  • Duração de vida 10 vezes maior, com menos força de acionamento
Guia em alumínio

Guiamento

  • Disponível em aço inoxidável (304) AISI 304 e (316) AISI 316L.
  • Disponível em alumínio para resistência à água do mar segundo a norma EN6060 e económico de peso.
  • Disponível em guia em plástico, económica e resistente à corrosão.
Ponto móvel flutuante

Ponto móvel flutuante

  • Para uniformizar cursos longos.
  • Pequena, leve e económica.
  • Compatível com isense EC.P para monitorização inteligente do estado da calha articulada.
  • Pode ser utilizada com diferentes sistemas de calhas articuladas

Cabo para o movimento

  • Desenvolvido para utilização em calhas articuladas
  • Flexível a baixas temperaturas, resistente à sujidade, lama, óleo, raios UV e água salgada
  • Adequado para utilização offshore com aprovação "DNV-GL"

Aplicados com sucesso nos nossos clientes

Calha articulada há mais de 10 anos em funcionamento contínuo na segunda maior eclusa do mundo

Eclusa marítima de Wilhelmshaven

Sistema de calha articulada fiável para eclusa dupla em Krammersluis

Bloqueio em Krammersluis perto de Zeeland

Sistemas de calhas resistentes para eclusa em Nieuwdorp

Bloqueio em Krammersluis perto de Zeeland

Serviços

Fase de projeto de engenharia

Serviço de engenharia

Instalação de um sistema de calhas articuladas

Instalação e manutenção

Um olhar sobre o laboratório de testes para calhas articuladas

Testes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas