Alterar idioma :
Sistemas e-chain como alternativa aos anéis deslizantes, enroladores de cabos e sistemas festoon
Os sistemas de transmissão de energia frequentemente utilizados de forma clássica podem ser substituídos com vantagem por sistemas de calha articulada, tanto para novos equipamentos como para a revisão de empilhadores e recuperadores existentes. As possíveis vantagens são
Os nossos engenheiros e técnicos têm todo o gosto em ajudá-lo na análise da sua aplicação:

Exemplo de um movimento circular com "Fonte de energia rotativa, aqui com rotação do anel exterior.
A = peça autoportante | B = rotativa | C = fim de curso
Os sistemas de fornecimento de energia rotativa da igus resolvem uma ampla variedade de movimentos circulares. Ângulos de rotação de até 900° foram realizados até o momento. Por favor, pergunte-nos sobre o seu caso específico.
Movimentos circulares requerem menos altura. As correntes eletrônicas geralmente deslizam em superfícies feitas de plástico, aço inoxidável ou aço e são guiadas em um movimento circular por placas guia. Os raios de curvatura, os raios de círculo e as larguras das correntes são variáveis.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h