Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Projetado especificamente para movimentos altamente dinâmicos em calhas articuladas

À prova de ferrugem, de raios UV e altamente estável, resistente à água do mar, sistemas de fornecimento de energia altamente estáveis

Calha articulada de plástico até 350 mm de altura interior e pesos de enchimento até 600 kg/m

À prova de ferrugem e resistente aos raios UV

Altamente estável e livre de manutenção

Fácil montagem e vida útil longa

Calhas articuladas E4.1

Série E4.1

  • Robustas e até 70% mais leves do que as metálicas
  • Desenho modular
Mais sobre a E4.1
Calhas articuladas E4/4 2828R

Série E4/4

  • Para cursos longos com mais de 200m e aplicações montadas lateralmente
Mais sobre a E4/4
Calhas articuladas P4

Série P4

  • Calhas rol e-chains® para elevado peso adicional (até 30kg/m) e velocidades (até 10m/s)
Mais sobre as P4
Calhas articuladas P4.1

Série P4.1

  • Última geração de calhas articuladas rol e-chain
  • Maior duração de vida: desempenho de funcionamento 375,000 km
Mais sobre as P4.1
Calhas articuladas offshore OSC

Calhas articuladas offshore OSC

  • Possibilidade de forças de tração até 187 kN
  • Raio de curvatura dos cabos de 750 mm
Mais sobre OSC
Calhas articuladas 4040HD

Calhas articuladas para aplicações exigentes

  • Extra robustas
  • O standard para cursos longos
Mais informações sobre as calhas articuladas HD
Calha articulada ESD

Calhas articuladas ESD

  • Material ESD testado em mais de 10 milhões de ciclos nos requisitos mais exigentes
Mais informações sobre as calhas articuladas ESD

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h