Alterar idioma :

Como as cadeiras de rodas têm de ser utilizadas diariamente tanto no interior como no exterior, os fabricantes são confrontados com uma gama particularmente vasta de requisitos. Forças elevadas, condições climatéricas severas, sujidade e pó são apenas alguns dos desafios que os nossos produtos de rolamentos e a nossa calha articulada podem ajudar.
Quer se trate de chumaceiras de deslizamento em suspensões de cadeiras de rodas ou rolos de apoio, guias lineares para apoios de braços e pés ou extremidades de rótula para barras de rolamento. Os nossos produtos e materiais permitem uma elevada capacidade de amortecimento, baixos valores de fricção e desgaste, funcionamento sem manutenção e lubrificação e movimentos sem deslizamento para uma boa sensação de conforto.
Teste você mesmo os nossos sistemas de fornecimento de energia e a nossa tecnologia de armazenamento para a tecnologia médica, que reduzirão os seus custos e a sua tecnologia.

Simplificar as coisas: Com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição o motion plastics® mais recentes e personalizados para a sua indústria.
Levamos o expositor, montamos a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos à sua escolha. Ou pode ser você mesmo a montá-lo. Como uma exposição permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h