Alterar idioma :
A embalagem de frutas e legumes - como em toda a tecnologia alimentar - está sujeita aos mais elevados padrões de higiene, que se reflectem na escolha dos componentes individuais das máquinas. Ao decidir sobre os rolamentos de revestimento ou accionamentos de fuso a utilizar para os numerosos ajustes de formato nas unidades de embalagem, é dada atenção à total ausência de lubrificantes, bem como a componentes resistentes à corrosão e à química para uma limpeza regular. Outros requisitos incluem a total ausência de manutenção, uma longa vida útil e baixos níveis de ruído durante o funcionamento.
Nas máquinas de embalagem - seja para embalagens de filme ou de cartão - são necessários ajustes de formato higiénicos e sem manutenção em vários pontos. Com base numa máquina de embalagem de fruta, são apresentadas as estações e os movimentos de plástico utilizados:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h