Alterar idioma :

Os cabos chainflex® não blindados têm um cordão de fecho sob o revestimento exterior, enquanto os cabos chainflex® blindados têm um cordão de fecho sob o revestimento interior. Com apenas alguns movimentos da mão, o revestimento pode ser aberto até ao comprimento desejado, como um fecho de correr, puxando simplesmente o fio especial do fecho. O revestimento exterior/revestimento interior pode então ser removido do núcleo sem risco de danificar o núcleo.
Isto não só poupa tempo aos instaladores e electricistas, como também poupa ferramentas adicionais. Os cabos são concebidos de modo a que o fio não cause qualquer dano ao revestimento ou ao núcleo, mesmo após milhões de ciclos de movimento.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h