Soluções para chapas metálicas

Clipping & pronto

Casquilhos de clipe iglidur

iglidur® Chumaceira de grampo

  • A solução para rolamentos simples, suportes de chapa perfurada
  • espigão de localização através da 2ª flange
  • Montagem simples por martelagem - para processos automatizados e de grande volume
  • Adequado para e-coating/e-coating no material K230

Premir & ficha

Casquilho de dupla flange iglidur MDM

iglidur® MDM casquilho de colarinho duplo

  • Feito de materiais elásticos não preenchidos, tais como iglidur® M250 ou iglidur® RN27
  • Superfície de contacto axial "" correta em ambos os lados
  • Não é necessário flangear
  • A montagem só pode ser automatizada até um certo ponto
  • Dependendo do material 18-20 Mpa* possível

Parafusos & pronto

Casquilho com flange iglidur MKM

iglidur® Casquilho de flange MKM

  • Feito de materiais elásticos não preenchidos, tais como iglidur® M250 ou iglidur® RN27
  • Superfície de contacto axial "" correta em ambos os lados
  • Flangeamento simples e automatizado
  • Compensação de tolerância através de pré-tensão axial
  • Alternativamente também rebitagem
  • Dependendo do material 18-20 Mpa* possível

Fügen & rest

iglidur snap-on

iglidur® Rolamento de colar duplo Clip On

  • Compensação de tolerância axial
  • Possibilidade de pré-montagem cativa
  • Materiais condutores de eletricidade são opcionalmente possíveis
  • Materiais resistentes à pressão até 80 MPa