1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: MDM-1213-06
- Material: iglidur® M250
- Forma: Comprar casquilhos com dupla flange
- Dimensões:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
Casquilho com duplo flange de encaixe com flange simétrico. O segundo flange de grandes dimensões permite que o casquilho absorva forças axiais superiores, fixando-o de forma axial inclusive em suportes com tolerâncias aproximadas.
Casquilho com duplo flange de encaixe com flange simétrico. O segundo flange de grandes dimensões permite que o casquilho absorva forças axiais superiores, fixando-o de forma axial inclusive em suportes com tolerâncias aproximadas. Características especiais: superfícies de flange de grandes dimensões, flange simétrico, instalação simples, fácil de instalar através de encaixe, seguro, possibilidade de versão especial em concordância com KTL
Não tem a certeza se é adequado?