1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: MKM-1012-10
- Material: iglidur® M250
- Forma: Comprar casquilhos com dupla flange
- Dimensões:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
iglidur® M250 | O material robusto e universal com um excelente amortecimento de vibrações
O material autolubrificado iglidur® M250 é particularmente caracterizado pela resistência ao impacto, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Mostra-se particularmente bem sob tensões onde é necessária uma função de amortecimento de vibrações do material, por exemplo, em equipamentos desportivos e máquinas de embalamento. Como também são capazes de incorporar sujidade, são também adequado para máquinas agrícolas e equipamento para jardinagem.
Áreas típicas de aplicação
- Máquinas
- agrícolas Máquinas
- para mobiliário/design industrial Indústria têxtil
Quando utilizar?
- Quando o material está exposto a
- sujidade pesada Para um excelente amortecimento de vibrações
- Velocidades baixas a médias
- Quando é necessária
- maquinagem maquinagem à pressão
- nas extremidades Elevada resistência ao impacto
- Espessuras da parede de acordo com a norma DIN 1850
Quando não utilizar?
- Para aplicações em áreas húmidas
- Quando é necessária uma precisão muito elevada
- Para veios muito suaves
- Quando é necessário um material económico com a máxima resistência ao desgaste
Não tem a certeza se é adequado?