Sistemas de fornecimento de energia robustos para equipamentos de colocação de cabos e tubagens

Camadas de tubos

Torre de colocação de tubos

Calhas articuladas na torre de colocação de tubos

Tensor

Calhas articuladas no tensor

Gruas rotativas

e-chain® em gruas giratórias

Propulsores retráteis

e-chain® nas hélices de leme retrátil

Produtos de topo

Calhas articuladas da série E4.350
  • Para cabos grandes, pesados e rígidos
  • Testado para trabalhos pesados até 650 kg/m
  • Altamente resistente ao desgaste, resistente à corrosão, ao óleo e à água do mar
Calhas articuladas E4.1
  • Robusto e até 70% mais leve do que o aço
  • Nenhuma peça cai graças à separação interior especial
  • Design modular
Calha articulada RBR
  • Sistemas de rotação com até 900° de rotação
  • Alívio de tensão integrado e encaminhamento de cabos diretamente na sistema de guiamento
  • Integração simples na estrutura do cliente

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas