Terminais de rótula igubal

Terminais de rótula em plásticos de elevada performance

O que encontrará nesta página

Testados no maior laboratório do setor!

As vantagens em resumo

poupar custos
otimização do peso
Resistentes à sujidade
resistentes à corrosão
Isentos de lubrificação
montagem rápida

Quando é que os devo utilizo?

  • Se pretender reduzir o peso
  • Se pretender realizar movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Se são predominantes as oscilações/vibrações de alta frequência
  • Se for necessário um funcionamento silencioso
  • Se for necessária uma peça com isolamento elétrico
  • Se pretender uma resistência elevada à corrosão
  • Para combinações com cilindros pneumáticos e molas a gás
  • Se for necessária resistência química
  • Se for necessária uma elevada robustez
  • Se pretender que sejam detetáveis

Quando é que não os devo utilizar?

  • Se as temperaturas são superiores a +80 °C
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
  • Se prevalecem cargas axiais e de tração muito elevadas
  • Se pretender efetuar aplicações com cilindros hidráulicos
  • Se são necessárias dimensões superiores a 30 mm

Terminais de rótula igubal 2.0

Gelenkkopf 2.0

Híbridos de plástico e metal sem lubrificação para cargas mais elevadas

Porquê os terminal de rótula igubal 2.0?

Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® J

iglidur J

  • Material do alojamento:
    Aço inoxidável ou zinco injetado
  • Versão com rótula esférica (pino esférico): rosca macho | rosca fêmea
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C
Extremidade da haste em aço inoxidável Contacto com alimentos

iglidur A181

  • Material do alojamento:
    Aço inoxidável
  • Para aplicações alimentares
  • Em conformidade com a FDA
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C
Extremidade da haste em aço inoxidável iglidur® X

iglidur X

  • Material do alojamento:
    Aço inoxidável ou zinco injetado
  • Para condições extremas
  • Condutor de eletricidade
  • Resistência à temperatura:
    -100 °C a 250 °C
Extremidade da haste em aço inoxidável J com pino esférico

iglidur J com pino esférico

  • Material do alojamento:
    Aço inoxidável ou zinco injetado
  • Para cargas alternadas
  • Resistência à temperatura:
    -50 °C a 90 °C
Terminais de rótula em plástico

Terminais de rótula em plástico

  • Robusto e resistentes à corrosão
  • Com vários materiais de tampas esféricas
  • isentos de lubrificação e manutenção
Indústria alimentar

Terminais de rótula em contacto com alimentos

  • Em conformidade com FDA e UE 10/2011
  • Detetáveis ótica e magneticamente
  • Isentos de lubrificação e manutenção
igubal esd

A série ESD

  • Certificação ESD
  • Condutor de eletricidade
  • Minimização das descargas

Mais sobre as rótulas esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas