Alterar idioma :
na indústria das bebidas e do engarrafamento
Numa fábrica de engarrafamento no Brasil, foram utilizados rolamentos rígidos de esferas convencionais feitos de metal em várias correias transportadoras. Os rolamentos rígidos de esferas têm de ser relubrificados de quinze em quinze dias e sujeitos a manutenção em intervalos regulares. Além disso, a corrosão nos eixos leva a falhas adicionais.
Para evitar estes problemas no futuro, 60 rolamentos esféricos de inserção igubal® foram utilizados na correia transportadora como um teste. As chumaceiras de inserção esférica padrão para chumaceiras de metal e chumaceiras de flange são moldadas por injeção a partir do nosso material iglidur® J. As chumaceiras de inserção esférica não necessitam de manutenção, não requerem lubrificação e também não sofrem corrosão.

sem lubrificação

Sem corrosão

rentável
Aqui pode encontrar os produtos utilizados

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h